Vorrätig und versandbereit!

Freuen Sie sich auf herausragende Wärmebildtechnik mit unübertroffener Leistung, die auf unserer über 50-jährigen Erfahrung basiert. Mit der beeindruckenden Reichweite, einer Auflösung von bis zu 3,1 M (UltraMax®) und einer agilen, neuen Bedienoberfläche ist die Flaggschiff-Kamera T1020 von FLIR auf die Optimierung Ihres Arbeitsalltags ausgelegt. Dabei bietet Ihnen die T1020 die detailreichsten Bilder, die präzisesten Temperaturmesswerte und eine—unübertroffene Flexibilität, die auf unserer mehr als 50-jährigen Erfahrung mit Infrarotbildtechnik basieren. Die FLIR T1020 kommt mit dem integrierten Inspection-Route-Modus (Inspektionswegeleitungsmodus), sodass Sie mit dem Route-Creator-Plugin (3-monatiges Abonnement inbegriffen) von FLIR Thermal Studio Pro (mit dem Route Creator-Plugin) Vermessungspläne auf Ihre Kamera herunterladen und ausführen können.

Von Experten für Experten entwickelt
Die T1020 bietet jetzt eine agile neue Benutzeroberfläche, die wie ein Smartphone reagiert, sowie Bildoptimierungsfunktionen für Live-Bilder wie 1-Touch Level/Span.
Das optische System FLIR OSX™ Precision HDIR bietet einen kontinuierlichen Autofokus und eine scharfe Auflösung für genaue Messungen auch aus der Ferne.
Der T1020 verfügt über einen 120° rotierenden optischen Block und einen hellen, hochauflösenden LCD-Viewfinder, sodass sich jedes Ziel in einem komfortablen Sichtbereich befindet.

Technische Daten

Highlighted
IR Resolution 1024 × 768; bis zu 3,1 MP mit UltraMax
Thermal Sensitivity_NETD <20 mK bei 30 °C (86 °F)
Field of view [FOV] FLIR T1020 12°: 12° × 9°
FLIR T1020 28°: 28° × 21°
FLIR T1020 45°: 45° × 34°
FLIR T1020 28° und 12°: 28° × 21°, 12° × 9°
FLIR T1020 28° und 45°: 28° × 21° (28° Gläser), 45° × 34° (45° Gläser)
FLIR T1020 28°, 12 °und 45°: 28° × 21° (28° Gläser), 12° × 9° (12° Gläser), 45° × 34° (45° Gläser)
Digital Camera Sichtfeld passt sich an das Infrarotobjektiv an
Image Modes Wärmebild, MSX-Wärmebild, Bild-in-Bild, Digitalkamera
Display Integrierter Touchscreen, 4,3"-LCD mit breitem Bildschirm, 800 × 480 Pixel
Storage Media Auswechselbare SD- oder SDHC-Karte. Klasse 10 oder höher empfohlen
Bildgebung und optische Daten
4.3 inch Display 800 × 480 Pixel
Auto orientation Automatisches Quer- oder Hochformat
Automatic Image Adjustment Standard- oder Histogramm-basiert im Bildinhalt
Built_in Digital Camera 5 Mpixel mit LED-Leuchte
Camera size excl lens [L x W x H] 167,2 mm × 204,5 mm × 188,3 mm (6,6 Zoll × 8,0 Zoll × 7,4 Zoll)
Camera software update Mit USB-Kabel oder SD-Karte
Color palettes Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Detector Pitch 17 µm
Detector Type Focal Plane Array (FPA), ungekühlter Mikrobolometer
Digital Camera Sichtfeld passt sich an das Infrarotobjektiv an
Digital image enhancement Adaptive digitale Rauschminderung
Digital Zoom 1–8× kontinuierlich
Display Type Kapazitiver Touchscreen
f number FLIR T1020 12°: 1.2
FLIR T1020 28°: 1.15
FLIR T1020 45°: 1.1
FLIR T1020 28° und 12°: 1.15 (28° Gläser), 1.2 (12° Gläser)
FLIR T1020 28° und 45°: 1.15 (28° Gläser), 1.1 (45° Gläser)
FLIR T1020 28°, 12 °und 45°: 1.15 (28° Gläser), 1.2 (12° Gläser), 1.1 (45° Gläser)
Field of view [FOV] FLIR T1020 12°: 12° × 9°
FLIR T1020 28°: 28° × 21°
FLIR T1020 45°: 45° × 34°
FLIR T1020 28° und 12°: 28° × 21°, 12° × 9°
FLIR T1020 28° und 45°: 28° × 21° (28° Gläser), 45° × 34° (45° Gläser)
FLIR T1020 28°, 12 °und 45°: 28° × 21° (28° Gläser), 12° × 9° (12° Gläser), 45° × 34° (45° Gläser)
Focal Length FLIR T1020 12°: 83,4 mm (3,28 Zoll)
FLIR T1020 28°: 36 mm (1,42 Zoll)
FLIR T1020 45°: 21,2 mm (0,83 Zoll)
FLIR T1020 28° und 12°: 28° Gläser: 36 mm (1,42 Zoll) ; 12° Gläser: 83,4 mm (3,28 Zoll)
FLIR T1020 28° und 45°: 28° Objektiv: 36 mm (1,42 Zoll); 45° Objektiv: 21,2 mm (0,83 Zoll)
FLIR T1020 28°, 12 und 45°: 28° Objektiv: 36 mm (1,42 Zoll); 12° Objektiv: 83°,4 mm (3,28 Zoll); 45° Objektiv: 21,2 mm (0,83 Zoll)
Focus Einpunkt oder manuell
Frame Rate [Full Window] 30 Hz
Image Description Kurzkommentar hinzufügen (wird im JPEG Exif-Tag gespeichert)
Image Frequency 30 Hz
Image Modes Wärmebild, MSX-Wärmebild, Bild-in-Bild, Digitalkamera
Infrared Image Vollfarb-Infrarotbild
IR Resolution 1024 × 768; bis zu 3,1 MP mit UltraMax
Laser Aktivierung mit spezieller Taste
Laser Alignment Position wird automatisch auf dem Infrarotbild angezeigt
Lens Identification Automatisch
Manual Image Adjustment Linear-basiert; Stufe/Bereich/max./min. lassen sich anpassen
Minimum IR focus distance FLIR T1020, 12°: 1,3 m (4,26 Fuß)
FLIR T1020, 28°: 0,4 m (1,32 Fuß)
FLIR T1020, 45°: 0,2 m (0,66 Fuß)
Minimum IR–visual alignment distance FLIR T1020, 12°: 1,3 m (4,26 Fuß)
FLIR T1020, 28°: 0,4 m (1,32 Fuß)
FLIR T1020, 45°: 0,5 m (1,64 Fuß)
MSX Resolution 1024 × 768 Pixel
Multi Spectral Dynamic Imaging [MSX] Wärmebild mit erweiterter Detailanzeige
Non_radiometric IR video recording H.264 auf Speicherkarte
Non_radiometric IR video streaming H.264-Video mit Wi-Fi H.264-Video mit USB
Optional Lenses 7°, 12°, °28 und 3 Nahaufnahmen
Picture_in_Picture Größen- und positionsverstellbarer Infrarotbereich auf dem visuellen Bild
Radiometric IR video recording Radiometrische Echtzeitaufzeichnung (RTRR) auf Speicherkarte
Radiometric IR video streaming Radiometrisches Echtzeitstreaming (RTRS) über USB
Sketch Zeichnen Sie auf dem Thermo-/Digitalbild oder fügen Sie vordefinierte Stempel hinzu Separate PC-Software mit umfangreicher Berichterstellung
Spatial resolution [IFOV] FLIR T1020 12°: 0,20 mrad
FLIR T1020 28°: 0,47 mrad
FLIR T1020 45°: 0,80 mrad
FLIR T1020 28° und 12°: 0,47 mrad (28° Objektiv), 0,20 mrad (12° Objektiv)
FLIR T1020 28° und 45°: 0,47 mrad (28° Objektiv), 0,80 mrad (45° Objektiv)
FLIR T1020 28°, 12 und 45°: 0°,47 mrad (28° Objektiv), 0,20 mrad (12° Objektiv), 0,80 mrad (4°0 Objektiv)
Spectral Range 7,5–14 µm
Thermal Sensitivity_NETD <20 mK bei 30 °C (86 °F)
UltraMax Yes
Video Lamp Integrierte LED-Leuchte
Viewfinder Integrierte 800 × 480 Pixel
Visual Image Visuelles Vollfarbbild
Visual Video Recording H.264 auf Speicherkarte
Visual Video Streaming H.264-Video mit Wi-Fi H.264-Video mit USB
Messung und Analyse
Area 5 + 5 Bereiche (Felder und Kreise) mit max./min./Durchschnitt
Atmospheric transmission correction Automatisch, basiert auf den Angaben für Entfernung, atmosphärische Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit
Color alarm [isotherm] Über/unter/Intervall
Difference Temperature Temperaturunterschied zwischen Messfunktionen und der Referenztemperatur
Emissivity Correction Variabel von 0,01 bis 1,0 oder durch Auswahl aus der Materialliste
External Optics and Windows Correction Automatisch, basiert auf der Eingabe des Transmissionsgrads der Fenster und der Temperatur
Measurement Corrections Emissionsgrad, reflektierte Temperatur, relative Luftfeuchte, Lufttemperatur, Objektabstand, externe Infrarot-Fensterkompensation
Measurement Function Alarm Akustischer/visueller Alarm (über/unter) bei jeder ausgewählten Messfunktion
Measurement Presets Keine Messungen, Center-Spot, Hot-Spot, Cold-Spot, Benutzervoreinstellung 1, Benutzervoreinstellung 2
Object Temperature Range -40 °°C bis 2000 °°C (-40 °°F bis 3632 °°F)
Object temperature range Accuracy ±1 °C (±1,8 °F) oder ±1 % bei 25 °C bei Temperaturen zwischen 5 °C und 150 °C ±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % des Messwerts bei 25 °C bei Temperaturen bis zu 1200 °C
Optics Transmission Correction Automatisch, basiert auf Signalen von internen Sensoren
Profile 1 Leitungsprofil mit max./min. Temperatur
Reference Temperature Manuelle Einstellung mittels Differenztemperatur
Reflected apparent temperature correction Automatisch, basiert auf der Eingabe der reflektierten Temperatur
Set_up Commands Benutzerdefinierte Einstellungen festlegen, Optionen speichern, Programmierbare Taste, Optionen zurücksetzen, Kamera einrichten, WLAN, GPS und Kompass, Bluetooth, Sprache, Zeit und Einheiten, Kamerainformationen
Spot Meter 10
User Presets Der Benutzer kann Messungen aus jeder beliebigen Anzahl an Spots/Feldern/Kreisen/Profilen/Dreiecken auswählen und kombinieren
Benutzeroberfläche
Display Integrierter Touchscreen, 4,3"-LCD mit breitem Bildschirm, 800 × 480 Pixel
Languages Arabisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch
Text Tabelle hinzufügen, zwischen vorkonfigurierten Vorlagen auswählen
Touch Screen Ja
Voice 60 Sek. (über Bluetooth), wird zusammen mit dem Bild gespeichert
Kommunikation und Datenspeicher
Antenna Intern
Audio Mikrofon-Headset über Bluetooth für Sprachkommentare an Bildern
Bluetooth Frequency range: 2402–2480 MHz, supports 2.1 and 4.0
File Formats Standard JPEG, Messdaten enthalten CSQ, Messdaten enthalten
File Formats_Visual Standard-JPEG, automatisch verknüpft mit dem entsprechenden Wärmebild
Image Storage Standard-JPEG, einschließlich Digitalbild- und Messdaten, auf Speicherkarte
Image Storage Mode Gleichzeitige Speicherung von thermischen und digitalen Bildern in derselben JPEG-Datei Option zum Speichern eines digitalen Fotos als separate JPEG-Datei
Interfaces USB Micro-B, Bluetooth, WLAN, HDMI
METERLiNK Kabellose Verbindung (Bluetooth) an: FLIR-Modelle mit METERLiNK
METERLiNK_Bluetooth Kommunikation mit Headset und externen Sensoren
SD Card Ein Kartenslot für auswechselbare SD-Speicherkarten
Storage Media Auswechselbare SD- oder SDHC-Karte. Klasse 10 oder höher empfohlen
Time Lapse 15 Sekunden bis 24 Stunden
USB micro-USB Typ B: Datenübertragung zum und vom PC, unkomprimiertes Farbvideo
USB_Standard USB 2.0 High Speed USB Micro-B-Anschluss
Video Connector Type HDMI Typ C
Video Out HDMI 640 × 480 HDMI 1280 × 720 DVI 640 × 480 DVI 800 × 600
WiFi Standard: 802.11 b/g/n Frequenzbereich: Max. Ausgangsleistung: 15 dBm, 241–22462 MHz
Stromversorgung
Battery operating time >2,5 Stunden bei 25 °C (68 °F) und typischer Nutzung
Battery Type Li-Ion-Akku
Charging system In die Kamera integriert (Netzteil oder 12-V-Anschluss von einem Kfz) oder Ladegerät mit 2 Ladeeinschüben
Charging Temperature 0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F), mit Ausnahme des koreanischen Marktes: 10 °°C bis 45 °°C (50 °°F bis 113 °°F)
Charging Time 2,5 h bis 90 % Kapazität, Ladestatus wird von LEDs angezeigt
External Power Operation AC-Adapter 90–260 V AC, 50/60 Hz oder 12 V von einem Fahrzeug (Kabel mit Standardstecker, optional)
Power Management Automatische Ausschaltfunktion, vom Benutzer zwischen 5 Minuten, 20 Minuten und keiner automatischen Ausschaltung konfigurierbar
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
EMC ETSI EN 301 489-1 (Radio) ETSI EN 301 489-17 EN 61000-6-2 (Immunität) EN 61000-6-3 (Emission) FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B (Emission) ICES-003
Encapsulation IP 54 (IEC 60529)
Ergonomics Der Sucher und der 120° drehbare optische Block ermöglichen es Ihnen, die Kamera in mehrere Richtungen zu richten und gleichzeitig eine bequeme Position beizubehalten
Humidity [operating and storage] IEC 60068-2-30 / 24 Stunden, 95 % relative Luftfeuchtigkeit, 25–40 °C (77–104 °F) / 2 Zyklen
Laser Classification Klasse 2
Laser Type Halbleiter-AlGaInP-Diodenlaser, 1 mW, 635 nm (rot)
Operating Temperature Range –15 °C bis 50 °C
Radio Spectrum ETSI EN 300 328 FCC Teil 15.247 RSS-247 Ausgabe 2
Safety EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Shock 25 g (IEC 60068-2-29)
Storage Temperature Range –40 bis +70 °C (–40 bis 158 °F)
Tripod Mounting UNC ¼"-20
Vibration 2 g (IEC 60068-2-6)
Allgemeine Angaben
Compass Kameraausrichtung wird jedem Bild automatisch hinzugefügt
Housing material Magnesium
Packaging Infrarotkamera mit Objektiv, kleinem Sucher, 2 Akkus, Akkuladegerät, Hartschalen-Tragetasche, Tragegurte, vorderem Objektivdeckel, Netzteil, gedruckter Dokumentation, SD-Speicherkarte (8 GB), Kabel (USB 2.0 A zu USB Typ C, USB Typ C zu HDMI, USB Typ C zu USB Typ C), Lizenzkarte: FLIR Thermal Studio Pro (3-Monats-Abonnement) +FLIR Route Creator Plugin für Thermal Studio Pro (3-Monats-Abonnement)
Packaging Size 494 mm x 355 mm x 188 mm (19,4 Zoll x 14,0 Zoll x 7,4 Zoll)
Weight FLIR T1020 12°: 2,1 kg (4,6 lb)
FLIR T1020 28°: 1,9 kg (4,3 lb)
FLIR T1020 45°: 2,0 kg (4,4 lb)
FLIR T1020 28° und 12°: w/28°: 1,9 kg (4,3 lb.)
w/12°: 2,1 kg (4,6 lb.)
FLIR T1020 28° und 45°: mit 28°: 1,9 kg (4,3 lb.)
mit 45°: 2,0 kg (4,4 lb.)
FLIR T1020 28°, 12 und 45°: mit 28°: 1°,9 kg (4,3 lb.)
mit 12°: 2,1 kg (4,6 lb.)
mit 45°: 2,0 kg (4,4 lb.)

Accessories

Resources & Support

Hinweis: Weitere Support-Ressourcen der T-Serie finden Sie unter Support.FLIR.com

Aufgezeichnetes Webinar

Webinar: End Your Year with Flir - Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

So funktioniert es

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR_T10xx_Update_Pack

You must be logged in to download file.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

You must be logged in to download file.

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-5-10 Limited Warranty

Datasheet

FLIR T1K Datasheet [T1010, T1020]

Warranty

FLIR Global 2-5-10 Warranty US

Application Story

FLIR T1020 Application Story - Power Utilities Rely On Thermal Imaging to Prevent Component Failures

Application Story

Rain Leak Detection and Post-Repair Inspection Application Story

Brochure

FLIR T1K [T1020] Brochure

Selection Guide

FLIR Handheld Thermal Camera Product Comparison Matrix

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Mining Industry Brochure

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Belgium: (+32) 0800 70 586
France: (+33) 0800 906 893
Germany: (+49) 0699 675 8893
Spain: (+34) 900 838 919
United Kingdom: (+44) 0800 051 7865

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Belgien  +32 (0)56 363 041

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Australien +61 (0) 3 9550 2800

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.