IP67-Gehäuse mit thermischen +visuellen Fenstern für die Axxx-Serie (T912659)

Das IP67-Kameragehäuse mit thermischen + visuellen Fenstern für die Axxx-Kameraserie wurde für thermische Effizienz mit oder ohne zusätzliche Kühlung entwickelt. Zu den kompatiblen Zubehörteilen gehören ein Kühlblock/eine Kühltasche, ein Sonnenschutz und zahlreiche Montageoptionen.

Zubehör

Ressourcen und Support

Datasheet

FLIR Axx IP67/IP69k Gehäuse Datenblatt

Datasheet

FLIR Axx IP67/IP69k Housing Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb