SCHUTZGEHÄUSE

Flir-Umgebungsgehäuse für Axx/Axxx-Festthermokameras

Kontinuierliche Überwachung zahlt sich nur aus, wenn sie kontinuierlich ist. Die Umgebungen, die am meisten Wärme benötigen, bestrafen die Elektronik am härtesten.

Staub-, Abreinigungs- und korrosive Atmosphären

Schützen Sie Kameras vor Prozessrückständen, Feuchtigkeit, Hochdruckreinigung und rauen Industrieumgebungen mit IP67- und IP69K-zertifiziertem Schutz.

Extreme Hitze

Erweitern Sie den Kamerabetrieb in anspruchsvollen Umgebungen mit modularen Kühllösungen, die Umgebungstemperaturen von bis zu 90 °C (194 °F) unterstützen.

Exposition im Freien

Sonnenblenden, robuste Gehäuse und robustes Montagezubehör tragen Jahr für Jahr zum Schutz der Bildgebungsleistung in Außenanlagen bei.

Das Line-up

Eine Familie. Jede Bereitstellung der A-Serie wird abgedeckt.

Zwei Kameraplattformen, drei Schutzstufen und ein optionales Sichtfenster – separat von der Kamera erhältlich und einfach nachzurüsten.

Axx IP69k Housing (T912302)

Axx IP69k Housing (T912302)

5 500,00 € ex. VAT

Produkt anzeigen
IP67-Gehäuse für Baureihe Axx (T912301)

IP67-Gehäuse für Baureihe Axx (T912301)

3 500,00 € ex. VAT

Produkt anzeigen
IP67-Gehäuse für Baureihe Axxx (T912366)

IP67-Gehäuse für Baureihe Axxx (T912366)

3 200,00 € ex. VAT

Produkt anzeigen
IP67-Gehäuse mit thermischen + visuellen Fenstern für die Axx-Serie (T912493)

IP67-Gehäuse mit thermischen + visuellen Fenstern für die Axx-Serie (T912493)

Produkt anzeigen
IP67-Gehäuse mit thermischen +visuellen Fenstern für die Axxx-Serie (T912659)

IP67-Gehäuse mit thermischen +visuellen Fenstern für die Axxx-Serie (T912659)

Produkt anzeigen
 

Kompatibilität mit Gehäusen der A-Serie

Vergleichen Sie Gehäuseoptionen, unterstützte Kameras, Objektivkompatibilität und Umweltschutz, um die richtige Konfiguration für Ihre Anwendung zu finden.

GEHÄUSE KAMERAS DER A-SERIE BRILLENGLAS-FOV FENSTER EINDRINGEN GEHÄUSEMATERIAL LEBENSMITTELGRADE
T912301 A40 · A50 · A70 29° · 51° · 95° Wärmebildkamera IP67 Aluminium —
T912302 A40 · A50 · A70 29° · 51° · 95° Wärmebildkamera IP69K Edelstahl 316L Ja – EHEDG-Design
T912493 A40 · A50 · A70 29° · 51°
Nicht 95°
Thermisch + Visuell IP67 Aluminium —
T912366 A400 · A500 · A700 14° · 24° · 42° Wärmebildkamera IP67 Aluminium —
T912659 A400 · A500 · A700 14° · 24° · 42° Thermisch + Visuell IP67 Aluminium —

Suchen Sie Ihre Konfiguration

1

Kamera

Axx: A40 · A50 · A70
Axxx: A400 · A500 · A700

2

Umgebung

Abwaschen / Hygiene:
IP69K Edelstahl
Allgemeine Industrie:
IP67 Aluminium

3

Fenster

Wärmebild:
Alle vier Familien
Thermisch + Visuell:
Axx und Axxx IP67

Eindringschutz-Ratings sind von Dritten zertifiziert. Thermogehäuse nehmen alle Objektive ihrer Kamerafamilie auf. Das Axx Thermal + Visual Gehäuse (T912493) unterstützt die 29°- und 51°-Objektive, nicht 95°.

Für die Konfiguration und Lieferung wenden Sie sich bitte an Ihren Teledyne Flir-Vertreter oder autorisierten Partner.

WIE SIE IHR GEHÄUSE AUSWÄHLEN

 

Mit dem Konfigurationsselektor der A-Serie können Benutzer schnell die ideale Konfiguration der FLIR A-Series-Thermokamera für ihre Anwendung identifizieren. Vergleichen Sie Modelle, Funktionen, Optiken und Zubehöroptionen an einem Ort, um die Produktauswahl zu optimieren und die richtige Lösung für Automatisierung, Zustandsüberwachung, Qualitätssicherung und Wärmebildgebung zu gewährleisten. Die Lösung vereinfacht den Konfigurationsprozess und hilft Nutzern, fundierte Entscheidungen schneller und zuverlässiger zu treffen.

Passen Sie Ihre an

Learn More about Flir Axx and Flir Axxx Series Cameras

Intelligenter Sensor der Axxx-Serie

Intelligenter Sensor der Axxx-Serie

Bild-Streaming der Axxx-Serie

Bild-Streaming der Axxx-Serie

Bild-Streaming für A40, A50 und A70

Bild-Streaming für A40, A50 und A70

A40 Kompakte Wärmesensorkamera

A40 Kompakte Wärmesensorkamera

A50/A70 Smart-Sensor

A50/A70 Smart-Sensor

A40, A50 und A70 Forschungs- und Entwicklungskits

A40, A50 und A70 Forschungs- und Entwicklungskits

The world's first UL-listed thermal imaging early fire detector, by Teledyne FLIR


Engineered and manufactured by the global leader in infrared technologies, this high-performance thermal imaging solution is now UL 2684 listed, establishing it as a prescriptive fire alarm initiating device.

Info anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie -Richtlinie von FLIR zu.

Ressourcen und Support

Datasheet

FLIR Axx IP67/IP69k Gehäuse Datenblatt

Datasheet

FLIR Axx IP67/IP69k Housing Datasheet