Discontinued

Extech 365535

Cronómetro/reloj decimal con resoluciones seleccionables por el usuario

Product Variations

El cronómetro/reloj 365535 tiene resoluciones seleccionables por el usuario de 1/100 de segundo, 1/1000 de minuto y 1/100 000 de hora. Las características adicionales incluyen un marcapasos de 5 a 240 pitidos por minuto y una gran pantalla triple con contraste ajustable. Incluye batería de litio CR2032 y correa para el cuello de 1 m (39 pulg.).

Elija resoluciones de 1/100 de segundo (hasta 19 horas), 1/1000 de minuto y 1/100 000 de hora.
Temporizador de cuenta atrás de 3 modos más tiempos de división y vuelta almacenables (500 registros de memoria).
Gran pantalla digital triple que muestra el tiempo transcurrido, el reloj de 12 o 24 horas, la fecha y alarma.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Alarm
Countdown Timer 3 modos
Lap Memory 500 memorias
Stopwatch
Timing Capacity 19 horas, 59 minutos, y 59,99 segundos
Timing Capacity Accuracy ±5 segundos/día
Detalles adicionales
Certifications CE
Dimensions 64 × 81 × 20 mm (2,5 × 3,2 × 0,8 pulg.)
Power 1 batería CR2032 (1,5 V)
Warranty 2 años
Weight 77 g (2,7 oz)

Resources & Support

User Manual

Extech 365535 User Manual GB

Datasheet

Extech 365535 Datasheet

Certification

Extech 365535 Declaration of Conformity

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.