La cámara compacta de seguridad térmica de la serie D revela intrusos y otras amenazas a la seguridad en la oscuridad total y las inclemencias del tiempo utilizando un recinto discreto tipo domo. La cámara ofrece un control preciso de posicionamiento horizontal y vertical, además de unos patrones de análisis totalmente programables, rotación hacia el objetivo guiada por radar y rotación en caso de alarma. El resultado es una clara capacidad de imagen 24/7.

La cámara de doble domo térmica y visible de domo pan / tilt.
La serie D ofrece una resolución térmica de 640 x 480 que se puede equipar con una amplia gama de lentes térmicas con longitudes focales de 9 mm a 35 mm, creando campos de visión de 48° a 13°.
Carcasa robusta para exteriores con unas panorámicas continuas de 360° e inclinaciones entre +45° y -180°. Los estándares abiertos de IP también permiten una fácil conexión.
Una cámara de video CCD de color complementaria con zoom de 36 aumentos proporciona imágenes simultáneas de luz visible en una amplia variedad de condiciones ambientales.

Especificaciones

Conformidad y certificaciones
Compliance and Certifications EN 61000-6-4: 2007 Clase A/CISPR 22: 2005 Clase A EN 61000-3-3: 1995+A1:2001+A2:2005 EN 61000-3-2: 2006 EN 50130-4: 1996+A1:1998+A2:2003 FCC apartado 15, subapartado B, clase A IP 56 (IEC 60529) IEC 60068-2-27
Características medioambientales
Humidity 0-95 % relativa
IP Rating [dust and water ingress] IP56
Operating Temperature Range (De -25 a 70 °C) (De -25 °C a 58 °C) (con pintura negra)
Shock MIL-STD-810F "Transporte"
Storage Temperature Range De -55°C a 85°C
Vibration IEC 60068-2-27
General
Camera Platform Type Cámara domo tipo PTZ exterior
Detector Type Microbolómetro de VOx no refrigerado de larga duración
Dimensions [L x W x H] 17" × 8" (432 × 203 mm)
Input Voltage 24 VCC (21-30 VCC) 24 VCA (20-30 VCA)
Power Consumption 24 VCC: 75 W (máx.) 24 VCA: 85 VA (máx.)
Thermal Array Format 320 × 240
Thermal Effective Resolution 76 800,0
Thermal Focus Range Atérmico, sin enfoque
Thermal Pixel Pitch 25 µm
Thermal Spectral Range De 7,5 µm a 13,5 µm
Thermal Zoom Zoom electrónico de hasta 4×
Weight 8,3 kg (~18,2 lb), en función de la configuración
Medición y análisis
Programmable Presets 128.0
PTZ
Pan Angle_Speed Continuo 360°; 0,5° a 60°/s
Position Repeatability +/-.5° El, +/- .2° Az
Tilt Angle_Speed De +45° a -180°; de 0,5° a 60°/s
Integración de sistema
Ethernet
External Analytics Compatible
Network APIs Nexus SDK para un control y una integración exhaustivos de los sistemas Nexus CGI para interfaces de comandos HTTP Perfil S de ONVIF 2.0
Serial Control Interfaces RS-232/-422; Pelco D, Bosch
Supported Protocols IPV4, HTTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SCP
Cámara térmica
Array format 320 × 240
Field of view [FOV] 48° × 39°
Focal Length 9 mm
Cámara de luz visible (Set: 155)
Array format 320 × 240
Field of view [FOV] 48° × 39°
Focal Length 9 mm
Vídeo y grabación
Composite Video NTSC or PAL Sí: Vídeo híbrido IP y analógico
Video Compression Dos canales independientes de transmisión MPEG-4, H.264 o M-JPEG por cada dos cámaras; múltiples transmisiones por canal.
Video Image Uniformity Optimization Corrección automática de campo plano (FFC): desencadenantes térmicos y temporales
Video Streaming Resolution NTSC: D1 (720 × 480) 4SIF (704 × 480) VGA (640 × 480) SIF (352 ×240) QVGA (320 × 240) PAL: D1 (720 ×576) 4CIF (704 × 576) CIF (352 × 288)
Video Thermal AGC Modes Control automático de ganancia (AGC), control manual de ganancia (AGC), ecualización de estabilización de AGC, AGC lineal, mejora de detalles autodinámicos (DDE), Configuración de ganancia máxima
Video Thermal AGC Region of Interest [ROI] Valores predeterminados, preestablecidos y definibles por el usuario para garantizar calidad de imagen óptima de los sujetos de interés

Resources & Support

User Manual

D-Series Installation Manual

User Manual

D-Series C Installation Manual

Datasheet

Triton D-Series Datasheet

Quick Start Guide

Quick Connect Guide - D-Series C

Configuration Guide

Nexus IP Camera Configuration Guide

Firmware Release Note

F-Series, PT-Series, and D-Series Firmware Security Patch Release Notes

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.