Discontinued

Triton™ D-Series

Cámara domo termográfica y de luz visible con posicionamiento vertical/horizontal

La cámara compacta de seguridad térmica de la serie D revela intrusos y otras amenazas a la seguridad en la oscuridad total y las inclemencias del tiempo utilizando un recinto discreto tipo domo. La cámara ofrece un control preciso de posicionamiento horizontal y vertical, además de unos patrones de análisis totalmente programables, rotación hacia el objetivo guiada por radar y rotación en caso de alarma. El resultado es una clara capacidad de imagen 24/7.

La cámara de doble domo térmica y visible de domo pan / tilt.
La serie D ofrece una resolución térmica de 640 x 480 que se puede equipar con una amplia gama de lentes térmicas con longitudes focales de 9 mm a 35 mm, creando campos de visión de 48° a 13°.
Carcasa robusta para exteriores con unas panorámicas continuas de 360° e inclinaciones entre +45° y -180°. Los estándares abiertos de IP también permiten una fácil conexión.
Una cámara de video CCD de color complementaria con zoom de 36 aumentos proporciona imágenes simultáneas de luz visible en una amplia variedad de condiciones ambientales.

Especificaciones

Conformidad y certificaciones
Conformidad y certificaciones EN 61000-6-4: 2007 Clase A/CISPR 22: 2005 Clase A EN 61000-3-3: 1995+A1:2001+A2:2005 EN 61000-3-2: 2006 EN 50130-4: 1996+A1:1998+A2:2003 FCC apartado 15, subapartado B, clase A IP 56 (IEC 60529) IEC 60068-2-27
Características medioambientales
Clasificación IP (ingreso de polvo y agua) IP56
Golpes MIL-STD-810F "Transporte"
Humedad 0-95 % relativa
Rango de temperatura de almacenamiento De -55°C a 85°C
Rango de temperatura operativa (De -25 a 70 °C) (De -25 °C a 58 °C) (con pintura negra)
Vibración IEC 60068-2-27
General
Consumo de energía 24 VCC: 75 W (máx.) 24 VCA: 85 VA (máx.)
Dimensiones (L × An × Al) 17" × 8" (432 × 203 mm)
Formato en matriz térmica 640 × 480
Inclinación de píxeles térmicos 17 µm
Peso 8,3 kg (~18,2 lb), en función de la configuración
Rango de enfoque térmico Atérmico, sin enfoque
Rango espectral térmico De 7,5 µm a 13,5 µm
Resolución efectiva térmica 307200.0
Tipo de detector Microbolómetro de VOx no refrigerado de larga duración
Tipo de plataforma de cámara Cámara domo tipo PTZ exterior
Voltaje de entrada 24 VCC (21-30 VCC) 24 VCA (20-30 VCA)
Zoom térmico Zoom electrónico de hasta 4×
Medición y análisis
Valores preestablecidos programables 128.0
PTZ
Repetibilidad de posición +/-.5° El, +/- .2° Az
Ángulo de inclinación - Velocidad De +45° a -180°; de 0,5° a 60°/s
Ángulo/velocidad de panorámica Continuo 360°; 0,5° a 60°/s
Integración de sistema
API de red Nexus SDK para un control y una integración exhaustivos de los sistemas Nexus CGI para interfaces de comandos HTTP Perfil S de ONVIF 2.0
Compatible con análisis externo Sí
Ethernet Sí
Interfaces de control de serie RS-232/-422; Pelco D, Bosch
Protocolos compatibles IPV4, HTTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SCP
Cámara térmica
Campo de visión (FOV) 45° × 37°
Formato en matriz 640 × 480
Longitud focal 13 mm
Cámara de luz visible (Set: 155)
Campo de visión (FOV) 45° × 37°
Formato en matriz 640 × 480
Longitud focal 13 mm
Vídeo y grabación
Compresión de vídeo Dos canales independientes de transmisión MPEG-4, H.264 o M-JPEG por cada dos cámaras; múltiples transmisiones por canal.
Modos AGC térmicos de vídeo Control automático de ganancia (AGC), control manual de ganancia (AGC), ecualización de estabilización de AGC, AGC lineal, mejora de detalles autodinámicos (DDE), Configuración de ganancia máxima
Optimización de la uniformidad de imagen de vídeo Corrección automática de campo plano (FFC): desencadenantes térmicos y temporales
Región de interés ROI] del AGC térmico de vídeo Valores predeterminados, preestablecidos y definibles por el usuario para garantizar calidad de imagen óptima de los sujetos de interés
Resolución de transmisión de vídeo NTSC: D1 (720 × 480) 4SIF (704 × 480) VGA (640 × 480) SIF (352 ×240) QVGA (320 × 240) PAL: D1 (720 ×576) 4CIF (704 × 576) CIF (352 × 288)
Vídeo combinado NTSC o PAL Sí: Vídeo híbrido IP y analógico

Recursos y asistencia

Configuration Guide

Nexus IP Camera Configuration Guide

User Manual

D-Series C Installation Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.