La serie Triton™ PT de FLIR combina cámaras termográficas y de luz visible en un solo sistema. El mecanismo de posicionamiento horizontal y vertical de precisión ofrece un control de posición preciso al tiempo que proporciona patrones de análisis completamente programables y funciones de rotación hacia el objetivo guiada por radar y rotación en caso de alarma. Diseñadas para un alto rendimiento, fácil instalación y fiabilidad a largo plazo, las cámaras de la serie PT ofrecen una resolución térmica de 320 x 240 o 640 × 480 con WDR completo.

Cámara con sensor múltiple de posicionamiento horizontal y vertical de alto rendimiento
Salidas simultáneas de vídeo IP y analógico, junto con interfaces de control IP y serie para facilitar su integración en las redes analógicas o de IP.
La serie FLIR PT-Series mejora la detección de amenazas a larga distancia y la evaluación de alarmas, revelando pequeños detalles desde grandes distancias.
Los casetes intercambiables de la cámara permiten actualizar o reparar rápidamente los sensores y las lentes.

Especificaciones

Características medioambientales
De_Icing_Anti_Icing MIL-STD-810F, método 521.1; 6 mm de hielo
Humidity 0-95 % relativa
IP Rating [dust and water ingress] IP66
Operating Temperature Range De -50 °C a 70 °C funcionamiento continuo De -40 °C a 70 °C arranque en frío
Shock MIL-STD-810F "Transporte"
Storage Temperature Range De -55°C a 85°C
Vibration IEC 60068-2-27
General
Detector Type Microbolómetro de VOx no refrigerado de larga duración
Dimensions [L x W x H] 13,7" × 18,4" × 12,8" (348 × 467 × 326 mm)
Effective Resolution 307200.0
Focus Range Atérmico, sin enfoque
Input Voltage 24 VCC (21-30 VCC) 24 VCA (21-30 VCA)
Power Consumption 24 V CC = 65 W; 195 W (máx. con calentadores) 24 VCA = 85 VA; 215 VA (máx. con calentadores)
Weight 16,8 kg (~37 lb), en función de la configuración
Zoom Zoom electrónico continuo hasta 4×
Medición y análisis
Programmable Presets 128.0
PTZ
Pan Angle_Speed Continuo 360°; de 0,1° a 60°/sectd colspan="7"
Tilt Angle_Speed De +90° a -90°; de 0,1° a 30°/s
Integración de sistema
Ethernet
External Analytics Compatible
Network APIs Nexus SDK para un control y una integración exhaustivos de los sistemas Nexus CGI para interfaces de comandos HTTP Perfil S de ONVIF 2.0
Serial Control Interfaces RS-232/-422; Pelco D, Bosch
Supported Protocols IPV4, HTTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SCP
Cámara térmica
Array format 640 × 480
Field of view [FOV] 25° × 20°
Focal Length 25 mm
Optical Characteristics PT-625E 25° × 20° 25 mm
Pixel Pitch 25 µm
Spectral Range De 7,5 µm a 13,5 µm
Thermal Frame Rate NTSC: 30 Hz o 7,5 Hz PAL: 25 Hz o 8,33 Hz
Cámara de luz visible (Set: 155)
Array format 640 × 480
Field of view [FOV] 25° × 20°
Focal Length 25 mm
Spectral Range De 7,5 µm a 13,5 µm
Vídeo y grabación
Composite Video NTSC or PAL Sí: Vídeo híbrido IP y analógico
Video Compression Dos canales independientes de H.264, MPEG-4 y M-JPEG
Video Image Uniformity Optimization Corrección automática de campo plano (FFC): desencadenantes térmicos y temporales
Video Streaming Resolution NTSC: D1 (720 × 480) 4SIF (704 × 480) VGA (640 × 480) SIF (352 ×240) QVGA (320 × 240) PAL: D1 (720 ×576) 4CIF (704 × 576) CIF (352 × 288)
Video Thermal AGC Modes Control automático de ganancia (AGC), control manual de ganancia (AGC), ecualización de estabilización de AGC, AGC lineal, mejora de detalles autodinámicos (DDE), ajuste de ganancia máx.
Video Thermal AGC Region of Interest [ROI] Valores predeterminados, preestablecidos y definibles por el usuario a fin de garantizar una calidad de imagen óptima de los sujetos de interés

Resources & Support

Nota: Debe haber iniciado sesión para descargar software o firmware. Inicie sesión o cree una cuenta.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

You must be logged in to download file.

User Manual

PT Series User Manual

Datasheet

PT-Series Datasheet

User Manual

F-Series PT-Series Payload Installation Guide

Configuration Guide

Nexus IP Camera Configuration Guide

Firmware Release Note

F-Series, PT-Series, and D-Series Firmware Security Patch Release Notes

Tech Note

SEC-BEST_PRACTICES-Tech-Paper-Update_USL_TDYFLIR_WEB

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Mining Industry Brochure

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.