Discontinued

Triton™ PT-Series

Cámara termográfica y de luz visible con posicionamiento vertical/horizontal

La serie Triton™ PT de FLIR combina cámaras termográficas y de luz visible en un solo sistema. El mecanismo de posicionamiento horizontal y vertical de precisión ofrece un control de posición preciso al tiempo que proporciona patrones de análisis completamente programables y funciones de rotación hacia el objetivo guiada por radar y rotación en caso de alarma. Diseñadas para un alto rendimiento, fácil instalación y fiabilidad a largo plazo, las cámaras de la serie PT ofrecen una resolución térmica de 320 x 240 o 640 × 480 con WDR completo.

Cámara con sensor múltiple de posicionamiento horizontal y vertical de alto rendimiento
Salidas simultáneas de vídeo IP y analógico, junto con interfaces de control IP y serie para facilitar su integración en las redes analógicas o de IP.
La serie FLIR PT-Series mejora la detección de amenazas a larga distancia y la evaluación de alarmas, revelando pequeños detalles desde grandes distancias.
Los casetes intercambiables de la cámara permiten actualizar o reparar rápidamente los sensores y las lentes.

Especificaciones

Características medioambientales
Clasificación IP (ingreso de polvo y agua) IP66
Descongelación/anticongelación MIL-STD-810F, método 521.1; 6 mm de hielo
Golpes MIL-STD-810F "Transporte"
Humedad 0-95 % relativa
Rango de temperatura de almacenamiento De -55°C a 85°C
Rango de temperatura operativa De -50 °C a 70 °C funcionamiento continuo De -40 °C a 70 °C arranque en frío
Vibración IEC 60068-2-27
General
Consumo de energía 24 V CC = 65 W; 195 W (máx. con calentadores) 24 VCA = 85 VA; 215 VA (máx. con calentadores)
Dimensiones (L × An × Al) 13,7" × 18,4" × 12,8" (348 × 467 × 326 mm)
Peso 16,8 kg (~37 lb), en función de la configuración
Rango de enfoque Atérmico, sin enfoque
Resolución efectiva 307200.0
Tipo de detector Microbolómetro de VOx no refrigerado de larga duración
Voltaje de entrada 24 VCC (21-30 VCC) 24 VCA (21-30 VCA)
Zoom Zoom electrónico continuo hasta 4×
Medición y análisis
Valores preestablecidos programables 128.0
PTZ
Ángulo de inclinación - Velocidad De +90° a -90°; de 0,1° a 30°/s
Ángulo/velocidad de panorámica Continuo 360°; de 0,1° a 60°/sectd colspan="7"
Integración de sistema
API de red Nexus SDK para un control y una integración exhaustivos de los sistemas Nexus CGI para interfaces de comandos HTTP Perfil S de ONVIF 2.0
Compatible con análisis externo Sí
Ethernet Sí
Interfaces de control de serie RS-232/-422; Pelco D, Bosch
Protocolos compatibles IPV4, HTTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SCP
Cámara térmica
Campo de visión (FOV) 10° × 8°
Formato en matriz 640 × 480
Frecuencia de imagen térmicas NTSC: 30 Hz o 7,5 Hz PAL: 25 Hz o 8,33 Hz
Longitud focal 65 mm
Paso de píxel 25 µm
Rango espectral De 7,5 µm a 13,5 µm
Cámara de luz visible (Set: 155)
Campo de visión (FOV) 10° × 8°
Formato en matriz 640 × 480
Longitud focal 65 mm
Rango espectral De 7,5 µm a 13,5 µm
Vídeo y grabación
Compresión de vídeo Dos canales independientes de H.264, MPEG-4 y M-JPEG
Modos AGC térmicos de vídeo Control automático de ganancia (AGC), control manual de ganancia (AGC), ecualización de estabilización de AGC, AGC lineal, mejora de detalles autodinámicos (DDE), ajuste de ganancia máx.
Optimización de la uniformidad de imagen de vídeo Corrección automática de campo plano (FFC): desencadenantes térmicos y temporales
Región de interés ROI] del AGC térmico de vídeo Valores predeterminados, preestablecidos y definibles por el usuario a fin de garantizar una calidad de imagen óptima de los sujetos de interés
Resolución de transmisión de vídeo NTSC: D1 (720 × 480) 4SIF (704 × 480) VGA (640 × 480) SIF (352 ×240) QVGA (320 × 240) PAL: D1 (720 ×576) 4CIF (704 × 576) CIF (352 × 288)
Vídeo combinado NTSC o PAL Sí: Vídeo híbrido IP y analógico
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
PT-Series Datasheet

Firmware Release Note

F-Series, PT-Series, and D-Series Firmware Security Patch Release Notes

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Configuration Guide

Nexus IP Camera Configuration Guide

User Manual

F-Series PT-Series Payload Installation Guide

User Manual

PT Series User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.