Discontinued

FLIR X8500sc MWIR

Cámara HD MWIR InSb de alta velocidad

Product Variations

La FLIR X8500sc es una cámara MWIR de alta sensibilidad, alta velocidad y alta definición diseñada para científicos, investigadores e ingenieros. Tiene todas las características necesarias para la investigación y la ciencia: desde la grabación RAM / SSD en la cámara hasta una rueda de filtro motorizada de cuatro posiciones. Además, al combinar la resolución HD con altas velocidades de fotogramas, la X8500sc permite a los investigadores generar imágenes para toda una escena y detener el movimiento en eventos a alta velocidad, ya sea en el laboratorio o sobre el terreno.

Velocidad, sensibilidad y resolución para I + D y ciencia
Graba hasta 180 fotogramas por segundo a una resolución de 1280 x 1024 píxeles para obtener imágenes térmicas HD de alta velocidad reales.
Incorpora una rueda de filtros motorizada de cuatro posiciones para el intercambio de filtros. Añada filtros fríos personalizados para cumplir con más requisitos de filtrado espectral a medida.
Transmite datos de alta velocidad de 14 bits para visualización, análisis o grabación en vivo. Incluye opciones de activación ideales para aplicaciones de alta velocidad y alta sensibilidad.

Especificaciones

Highlighted
Detector Resolution 1280 × 1024
Resolution 1280 × 1024
Detector Pitch 12 µm
Spectral Range 3,0 - 5,0 µm / 1,5 - 5,0 µm
Detector Type FLIR Antimoniuro de indio (InSb)
Camera f_number f/2,5 o f/4
Dynamic Range 14 bits
NETD <20 mK
Thermal Sensitivity_NETD <20 mK*
Frame Rate [Full Window] Programable, de 0,0015 Hz a 180 Hz
Standard Temperature Range De -20°C a 300 °C (de -4°F a 572 °F), de -20°C a 350 °C (de -4°F a 662 °F), de -10°C (14°F) para microscopio
Optional Temperature Range Hasta 3000 °C (5432 °F)
Optional Temperature Range [with band matched optics] 45°C to 600°C/113°F to 1112°F (ND1); 250°C to 2000°C/482°F to 3632°F (ND2); 500°C to 3000°C/932°F to 5432°F (ND3)
Filtering Rueda de filtros, filtros estándar de 1 pulgada (posición de rueda de 2 filtros)
Focus Manual
Generación de imágenes y óptica
Available Lenses 25 mm, 50 mm, 100 mm
Camera f_number f/2,5 o f/4
Close_up Lenses_Microscopes 1x, 3x (3–5 µm)
Detector Pitch 12 µm
Detector Resolution 1280 × 1024
Detector Type FLIR Antimoniuro de indio (InSb)
Digital Zoom 1×, 4×, 4:3
Dynamic Range 14 bits
Filtering Rueda de filtros, filtros estándar de 1 pulgada (posición de rueda de 2 filtros)
Focus Manual
Frame Rate [Full Window] Programable, de 0,0015 Hz a 180 Hz
Image Time Stamp Reloj interno descodificador IRIG-B Marca horaria precisa TSPI
Lens Interface HDC de FLIR (con bayonetas de 4 pestañas)
Minimum Integration Time 270 ns
NETD <20 mK
On Camera Image Storage RAM (volátil): 16 GB, hasta 6500 fotogramas, fotograma completo, SSD (no volátil): >4 TB
Operability >99,5 % ( >99,95 % valor típico)
Overlay Personalizable (IRIG-B, fecha, tiempo de integración, temperatura interna , velocidad de fotogramas, modo de sincronización, horas de refrigerador)
Palette 8 bits seleccionables
Pixel Clock 355 MHz
Radiometric Data Streaming Gigabit Ethernet (GigE Vision®) simultáneo, Camera Link, CoaXPress (CXP)
Readout Instantánea
Readout Modes Integración asíncrona al leer Integración asíncrona, después leer
Resolution 1280 × 1024
Sensor Cooling Lineal de ciclo cerrado
Spectral Range 3,0 - 5,0 µm / 1,5 - 5,0 µm
Standard Video HDMI, SDI, NTSC, PAL
Subwindow Modes Modo de ventanas flexible de hasta 64 × 4 (pasos de 32 columnas, 4 filas)
Thermal Sensitivity_NETD <20 mK*
Video Modes HDMI/HD-SDI: 720p/25/29,9/50/59,9 Hz, 1080p/25/29,9 Hz Compuesto: NTSC, PAL
Well Capacity 3 millones de electrones / 11,5 millones de electrones
Medición y análisis
Accuracy ≤100°C: ±2°C (±1°C typical), >100°C: ±2% de lectura (±1% typical)
Ambient Drift Compensation [with factory cal] Yes
Automatic Gain Control Manual, lineal, ecualización de meseta, ROI, DDE
Optional Temperature Range Hasta 3000 °C (5432 °F)
Optional Temperature Range [with band matched optics] 45°C to 600°C/113°F to 1112°F (ND1); 250°C to 2000°C/482°F to 3632°F (ND2); 500°C to 3000°C/932°F to 5432°F (ND3)
Standard Temperature Range De -20°C a 300 °C (de -4°F a 572 °F), de -20°C a 350 °C (de -4°F a 662 °F), de -10°C (14°F) para microscopio
Comunicación y almacenamiento de datos
Command and Control GigE, USB, RS-232, Camera Link, CXP (GenICam protocol supported over GigE or CXP)
Synchronization Modes Genlock, entrada de sincronización, salida de sincronización
General
Size [L x W x H ] w_o Lens 249 × 157 × 147 mm (9.8 × 6.2 × 5.8 in)
Size [L x W x H ] w_o Lens Handle 249 × 158 × 147 mm (9,8 × 6,2 × 5,8")
Weight [without lens and with handle] 6,35 kg (14 lb)
Alimentación
Power 24 VDC (<50 W steady state)
Características medioambientales y certificaciones
Mounting 2 orificios roscados de 1/4-20 1 orificio roscado de 3/8-16 4 orificios roscados de 10-24 Lateral: 3 orificios roscados de 1/4-20
Operating Temperature Range De -20 a 50 °C (de -4 a 122 °F)
Shock_vibration 40 g, pulso de 11 ms y 1/2 pulso sinusoidal / 4,3 g vibración aleatoria RMS, en los 3 ejes

Accessories

Resources & Support

Datasheet

X8500sc-MWIR-DATASHEET

User Manual

X Series Science Camera User Manual

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.