La caméra thermique Flir T865 est un outil d’inspection sans contact doté d’un bloc optique rotatif à 180° qui permet aux utilisateurs d’évaluer en toute sécurité et confortablement l’état des équipements électriques et mécaniques critiques dans les applications de services publics et de fabrication. Avec des fonctionnalités avancées, notamment des mesures de température inégalées pouvant atteindre -40 °C, une précision de 1 °C/1 %, une amélioration du contraste avec la fonction « 1-Touch Level/Span » et une mise au point automatique par laser, vous obtiendrez des mesures de température extrêmement précises en toutes circonstances. Associez la T865 à un double objectif à champ de vision Flir FlexView™ pour passer instantanément de l’analyse de large zone à l’analyse par téléobjectif ; ou choisissez un objectif IR à champ de vision de 6° pour effectuer des inspections sur de petites cibles à grande distance. Le système intégré Inspection Route vous aide à enregistrer les données thermiques et les images dans un ordre logique pour un dépannage et une réparation plus rapides.
Toutes les caméras de la série T Flir sont désormais assorties d’un crédit gratuit pour assister à une session de formation de la Flir Academy —d’une valeur de 399 $ (détails ci-dessous).

Développez des itinéraires d’inspection dans Flir Thermal Studio Pro et téléchargez-les sur une T865 à l’aide de Route Creator pour collecter et gérer rapidement et facilement les données critiques.
Évaluez l’état de l’équipement à une distance sûre, sous n’importe quel angle ou dans n’importe quelle condition d’éclairage à l’aide du bloc optique rotatif de 180°, du viseur à oculaire intégré et de l’écran IPS couleur de 4 –po
Augmentez l’efficacité –sur le terrain avec une précision de mesure exceptionnelle, une imagerie thermique améliorée et des optimisations de flux de travail pour gagner du temps et partager des données plus rapidement.

Spécifications

En surbrillance
Résolution IR 640 × 480 pixels
Sensibilité thermique/NETD <30 mK à 30 °C (objectif 42°), <40 mK à 30 °C (objectif 24°), <50 mK à 30 °C (objectif 14°)
Précision ±2 °C ou ±2 % de la lecture
Champ de vision (CdV) 80 × 63° × 63°
Caméra numérique 5 MP, avec lampe photo/vidéo LED intégrée ; désactivé lorsque l’objectif 6° ou 80° est utilisé
Écran "Écran tactile LCD 640 x 480 pixels de 4  à rotation automatique
Dispositif de stockage Carte SD amovible
Données image et optiques
Caméra numérique 5 MP, avec lampe photo/vidéo LED intégrée ; désactivé lorsque l’objectif 6° ou 80° est utilisé
Champ de vision 42° × 32°
24° × 18°
Champ de vision (CdV) 80 × 63° × 63°
Diffusion de vidéos IR non radiométriques H.264 ou MPEG-4 via wifiMJPEG via UVC ou Wi-Fi
Diffusion de vidéos IR radiométriques Oui, via UVC
Distance focale 42 ° : 10 mm (0,39 po)
24 ° : 17 mm (0,67 po)
14 ° : 29 mm (1,41 po)
6 ° : 70 mm (2,80 po)
80 ° : 5 mm (0,19 po)
Distance minimale de mise au point Objectif 42° - 0,15 m ; Objectif 24° - 0,15 m, mode macro en option ; Objectif 14° - 1,0 m ; Objectif 6° - 5,0 m ; Objectif 80° - 0,1 m ;
Distance minimale de mise au point avec MSX FLIR T865 + DFOV (14° + 24°) : 0,5 m (1,64 pi) / 1,0 m (3,28 pi)
FLIR T865 + double champ de vision (24° + 42°) : 42 ° : 0,65 m (1,98 pi)
24 ° : 0,5 m (1,64 pi)
Enregistrement de vidéos IR radiométriques Enregistrement radiométrique en temps réel (.csq)
Enregistrement de vidéos visuelles Codage H.264 vers carte mémoire
Flux de vidéos visuelles Oui
Fréquence d'image 30 Hz
Gamme spectrale 7,5 µà 14,0 m
Identification de l'objectif Automatique
Image visuelle Oui
Incrustation d’image Redimensionnable et mobile
Lampe vidéo Éclairage DEL intégré
Mise au point Continue avec télémètre laser (LDM), mesure unique, contraste pour mesure unique, manuelle
Objectif 24°, 14°, 42°, 80°, 6°, DFOV (24°, 14°), DFOV (42°, 24°)
Ouverture f Objectif 42° : 1,1 ; objectif 24° : 1,3 ; objectif 14° : 1,5 ; objectif 6° : 1,35 ; objectif 80° : 1,3,
Palettes de couleurs Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Résolution 464 × 348 pixels (VGA)
Résolution IR 640 × 480 pixels
Résolution spatiale (CdV instantané) 42 ° : 1,2 mrad/pixel
24 ° : 0,7 mrad/pixel
Sensibilité thermique/NETD <30 mK à 30 °C (objectif 42°), <40 mK à 30 °C (objectif 24°), <50 mK à 30 °C (objectif 14°)
Type et pas du détecteur Microbolomètre non refroidi, 12 µm
UltraMax Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR reporting software.
Viseur Oui
Zoom numérique Continu de 1× à 8×
Mesure et analyse
Plage de températures de l’objet -40 °C à 120 °C (-40 °F à 248 °F) 0 °C à 650 °C (32 °F à 1202 °F) 300 °C à 2000 °C (572 °F à 3632 °F)
Point de mesure 10, chacun en mode direct
Précision ±2 °C ou ±2 % de la lecture
Préréglage de mesures Aucune mesure, point central, point chaud, point froid, préréglage utilisateur 1, préréglage utilisateur 2
Température de référence Oui
Interface utilisateur
Texte Liste prédéfinie ou clavier sur l’écran tactile
Voix Enregistrement de 60 s ajouté aux images fixes ou à la vidéo via le micro intégré (avec haut-parleur) ou via le Bluetooth
Écran "Écran tactile LCD 640 x 480 pixels de 4  à rotation automatique
Écran tactile PCAP optiquement lié
Communication et stockage des données
Dispositif de stockage Carte SD amovible
Format du fichier image JPEG standard, données de mesure incluses
Interfaces de communication USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi
METERLiNK Oui
Mode accéléré 10 secondes à 24 heures
Mode d'enregistrement des images Infrarouge, visuel, MSX®, incrustation d’image
Sortie vidéo DisplayPort par USB C
USB USB C : transfert des données/vidéo/alimentation
USB - Norme USB 2.0 haute vitesse
Alimentation
Autonomie de la batterie Environ 4 heures à une température ambiante de 25 °C dans le cadre d’une utilisation typique
Gestion de l’alimentation Arrêt et mode veille automatiques
Type de batterie Batterie Li-ion, chargée dans la caméra ou sur un chargeur séparé
Spécifications environnementales et certifications
Montage sur trépied UNC 1/4"-20
Plage de températures de fonctionnement -15 °C à 50 °C
Plage de températures de stockage -40 °C à 70 °C°°
Sécurité EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Informations générales
Compatible avec logiciel FLIR FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
Dimensions [L x P x H] •Objectif horizontal : 140 × 201,3 × 167,3 mm (5,5 × 7,9 × 6,6 po)
Emballage Caméra infrarouge avec objectif, viseur avec petit œilleton, 2 batteries, chargeur de batterie, étui de transport rigide, sangles, protège-objectif avant, blocs d’alimentation, documentation imprimée, carte SD (8 Go), câbles (USB 2.0 A à USB type C, USB type C à HDMI, USB type C à USB type C)
Format de l'emballage 500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6 po)
Pointeur laser Oui

Accessoires

  1. Tripod (T911997)
  1. Mounting Kit (T300369)

Ressources et assistance

Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance supplémentaires sur la série T, veuillez consulter le site Support.FLIR.com. 

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Webinaire enregistré

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence
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
FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Datasheet

Fiche technique des services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT

Brochure

De quoi avez-vous besoin pour mesurer? Brochure FLIR WDYNTM

Application Story

Article sur la surveillance thermique FLIR

Brochure

Brochure sur les solutions FLIR de maintenance conditionnelle pour l'industrie automobile

Tech Note

Note technique FLIR - L'imagerie thermique pour la maintenance conditionnelle

Selection Guide

Matrice de comparaison des caméras thermiques portables FLIR

Brochure

Brochure sur les services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT

Brochure

Brochure Sur Les Énergies Renouvelables Et L'énergie Éolienne

Datasheet

Ficha técnica do FLIR T800-Series

Value Sheets

Utility Reliability Solutions for Transmission Operations Leaders Value Sheet

Chat

Appuyez sur la bulle de discussion dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquer ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Ligne internationale : 

(+1) 805 392 3775

Numéro local :

(+1) 844 283 5471

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit: (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4 999

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Royaume-Uni +44 (0)1732 220 011

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.