30~40倍光学ズームとFlir Edge AIアナリティクスを搭載したPendant PTZカメラ

Quasar Premium 1080p Pendant PTZシリーズ

Quasar Premium 1080p Pendant PTZシリーズは、強力な30~40倍光学ズームと鮮明なフルHD解像度を組み合わせることで、警備チームが広い範囲を監視し、遠距離からでも細部を鮮明に捉えることができるようにします。低照度条件や夜間条件下での性能を考慮して設計されたこの製品は、内蔵された赤外線照明により、24時間体制での視認性を確保します。Quasar Premium 1080p Pendant PTZシリーズはエッジAIを搭載し、人物や車両をリアルタイムでインテリジェントに検知・分類することにより、誤報を削減しつつ、状況認識能力を高めます。過酷な環境下でも高い信頼性を発揮するよう設計されたこの高速PTZカメラは、重要なインフラ、都市空間、境界警備区域の安全確保に最適です。

Wide-Area Coverage for Critical Infrastructure and Perimeter Security Zones

The Quasar Premium 1080p Pendant PTZ Series is built for enterprise and perimeter security with wide-area surveillance and built-in, high-end video analytics with auto-tracking and real-time object classification. 

The Quasar CP-6402-31-PA and CP-6402-41-IA deliver robust coverage for wide-open spaces, while the recessed Quasar™ CP-6402-30-RA option provides a low-profile design ideal for discreet indoor or design-sensitive installations such as lobbies, transit stations, or modern public buildings.
With up to 40x optical zoom and crisp 1080p resolution, Flir Premium 1080p Pendant Cameras capture detailed, high-quality video across expansive areas. It's perfect for identifying faces, license plates, and key objects from a distance. Whether securing indoor corridors or monitoring expansive outdoor areas, users get reliable, responsive zoom and pan capabilities for real-time tracking.
Equipped with Edge AI analytics, Flir Quasar Premium 1080p Pendant Cameras camera brings smarter surveillance to the edge. It automatically detects, classifies, and tracks people and vehicles without the need for server-based processing, reducing false alarms and enhancing response times. This built-in intelligence makes the cameras ideal for proactive security in high-traffic or mission-critical environments.
Product showcase image

サイバーセキュリティ対応およびNDAA準拠

データの保護は、現場のセキュリティと同じくらい重要です。FLIRのセキュリティカメラは、重要インフラや政府機関向けのサイバー強化型セキュリティシステムに最適です。FLIRの開発プロセスは、NDAA(米国国防権限法)準拠の要件を満たすよう設計されており、以下を含む厳格なセキュリティ対策が実施されています。

映像解析とシステムの連携

United VMSは、Quasar Premium Bullet AIを統合・制御するための強力なビデオ管理システムです。直感的に操作でき、ニーズに応じて拡張可能な UVMS は、映像解析機能に加え、バレット型カメラなどの固定カメラから FLIRのPTZカメラへのシームレスな連携をサポートします。

モデル比較

Quasar™ CP-6402-30-RA

Quasar™ CP-6402-30-RA

  • 目立たない、埋め込み型デザイン
  • 1/2.8インチCMOSイメージセンサ
  • Varifocal 4.3 - 129.0 mm 30倍ズームレンズ、F/1.6
製品を見る
Quasar™ CP-6402-41-IA

Quasar™ CP-6402-41-IA

  • ペンダントデザイン
  • 1/2.8インチCMOSイメージセンサ
  • Varifocal 4.3 - 170 mm 40倍ズームレンズ、F/1.6
製品を見る

資料とサポート

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Datasheet

FLIR Quasar Premium 1080p Pendant/Recessed PTZ データシート

Datasheet

FLIR Quasar Premium 1080p IR PTZ データシート