最高のサーモグラフィソフトウェアを詳しく見る:赤外線画像ストレージとレポートソフトウェアを選ぶ際に重要な機能


サーモグラフィは、熱パターンの分析を通じて重要な診断情報を提供することで、多くの業界で重要な役割を果たしています。FLIR Igniteはこの技術の最前線にあり、サーマルイメージソフトウェアとサーモグラフィソフトウェアの比類のない機能を提供します。このソフトウェアは、プロのサーモグラファー、専門の請負業者、およびエンタープライズメンテナンスチームにとって不可欠です。
適切なサーモグラフィソフトウェアを選択することは、サーマルイメージの効果を最大化し、収集したデータを最大限に活用するために不可欠です。以下は、さまざまなソフトウェアオプションを評価する際に考慮すべき重要な要素です。
ソフトウェアが、使用中または使用予定のサーモグラフィカメラと完全に互換性があることを確認してください。Windows、macOS、Linuxのいずれを使用するかにかかわらず、互換性は、コンピュータのオペレーティングシステム、ハードウェア統合、赤外線画像や熱トレンドグラフをエクスポートする際のJPGなどのサポートされるファイル形式にまで及びます。
最高のサーモグラフィソフトウェアは、プロセスを複雑化するのではなく、単純化する直感的なユーザーインターフェイスを備えている必要があります。長期のトレーニングを行わずに複雑なタスクを実行できるソフトウェアを探しましょう。最高のサーモグラフィソフトウェアは、以下を提供する必要があります。
強力なサーモグラフィソフトウェアの中核は、その分析能力にあります。以下を含む画像処理のための包括的なツールを提供する必要があります。
これらのツールは、検査エリアで起こりうる問題を正確に特定するのに役立ちます。

FLIR Igniteの画像編集(左上)、比較ビュー(右上)、温度トレンドグラフ(右下)(比較表示と温度トレンドグラフ - Pro計画でのみ利用可能)。
ソフトウェアのレポート機能を検討します。レポートは簡単に作成、カスタマイズ、配信できなくてはなりません。次のような機能を探します。

FLIR Igniteは、テンプレートの変更、ページ設定内の画像とデータモジュールの並べ替え、ヘッダーとフッターのカスタマイズなどのオプションを含め、完全にカスタマイズ可能な組み込みテンプレートを使用して、ライブラリ画像から完全なレポートを作成できるようにします。
優れたサーモグラフィソフトウェアは、堅牢なデータ管理機能を提供する必要があります。これには、安全なストレージ、簡単な検索、赤外線画像とレポートの効率的な整理なども含まれます。クラウドストレージのオプションとリモートでデータにアクセスする機能は、複数の場所で作業するチームや、クライアントや関係者と情報を共有する必要があるチームにとって有益です。

FLIR Igniteクラウドベースソフトウェアは、複数のユーザーがフォルダ、赤外線画像、データにアクセスして共有し、所見をシームレスに議論できるようにします。
ソフトウェアは、運用の成長に合わせて拡張可能でなければなりません。カメラの追加、分析ツールの統合、ストレージ容量の増加など、ソフトウェアは大きな中断やパフォーマンスの問題なしに拡張できなくてはなりません。
特に高度なソフトウェアを扱う場合、信頼性の高いカスタマーサポートが不可欠です。技術サポート、トレーニングリソース、定期的なアップデートの可用性は、ユーザーエクスペリエンスに大きな影響を与える可能性があります。ソフトウェアプロバイダが、ソフトウェアを最新の技術標準と互換性を保つために、適切なサポートおよび更新を提供することを確認します。
最後に、提供される機能と利点に対するコストを評価します。低価格を優先して重要な機能に妥協しないことが重要ですが、不要な機能にお金を払う必要もありません。アップデート、サポート、スケーラビリティに関連する初期費用と長期費用の両方を考慮してください。
FLIR Igniteには、Ignite StarterとIgnite Proの2つのプランがあり、4つのストレージサイズ (1TB、100GB、10GB、または1GB)が用意されています。以下のボタンをクリックしてプランを比較し、サーモグラフィのニーズに合ったソリューションを見つけてください。
FLIR Igniteは、サーモグラフィソフトウェアのリーダーとして、現代の専門家のニーズを満たす高度な機能スイートを提供しています。強化されたデータ管理、詳細なレポート、高度な分析ツール、強力な統合機能を組み合わせることで、Igniteはすべてのサーモグラフィタスクを正確かつ効率的に実行します。