UltraMax™ – 究極の解像度


UltraMaxを使用することで、研究者は赤外線画像の解像度をさらに向上させることができ、より明瞭で精度の高い温度測定が実現します。
FLIRの最新のT430sc、T450sc、T630sc、およびT650scカメラで利用可能なUltraMaxは、高速バーストでキャプチャした元の解像度による一連の赤外線画像を、 FLIR ResearchIR software によって非常に精細な単一のUltraMax画像に変換します。 この変換ではすべての放射線測定データを完全に保持しているので後処理分析とレポートの作成も可能です






UltraMaxを使用すると、640 x 480解像度のTscシリーズ赤外線カメラで撮影した赤外線画像を、最大1280 x 960ピクセルの超鮮明な画像にすることができます。 同様に、ソフトウェアとUltraMaxアルゴリズムを使用して、320 x 240のTscシリーズの画像を640 x 480ピクセルに変換することができます。 ターゲットをカバーするピクセル数が最大4倍になるため、UltraMaxはより小さなコンポーネントの詳細な解析を可能にします。 ピクセル数が増えると画質が向上するだけでなく、距離とスポットサイズの比率も改善され、離れた小さな物の測定や遠方からの測定の精度がさらに向上します。