FLIRとMilestoneの統合による、よりスマートで多層的なセキュリティ

 こうした環境では、重要なインフラストラクチャと公益事業体の保護がかつてないほど複雑になっており、その重要性も増しています。セキュリティチームは、脅威を早期に検知し、迅速に対応し、誤報を削減しながら、運用コストとコンプライアンス要件も管理するというますます大きなプレッシャーに直面しています。

FLIRの多層的なセキュリティアプローチをMilestone XProtect®とシームレスに統合することで、不要なシステムの複雑化を招くことなく、リアルタイムの状況認識が実現され、実用的なインテリジェンスが得られます。

多層的なセキュリティが重要な理由

米国だけでも、公益事業体へのセキュリティ攻撃は過去1年間で70%以上急増しています。過去5年間では、企業の60%が物理的なセキュリティ対策の侵害を経験しており、被害額は1件あたり平均約10万ドルに上ります。これらの事象は、単に業務に影響を与えるだけでなく、財務面と評判面で重大な損害をもたらす可能性があります。

1台のセンサーやカメラだけではもはや十分ではありません。効果的なセキュリティを実現するには、多層的な検知、インテリジェントな解析、そしてデバイス間のシームレスな通信が必要です。

FLIRの多層型セキュリティソリューションは、インテリジェントなイメージング、レーダー、解析機能を統合することで、以下を実現します。

  • より広範なサイト監視
  • 抑止力とリスク軽減の強化
  • 誤報の低減
  • 規制およびサイバーコンプライアンスの強化

FLIR Nexus:エッジでのインテリジェントな通信

FLIRのアプローチの中核をなすのはFLIR Nexus®です。これは、集中型のソフトウェアやサーバーに頼ることなく、カメラ、レーダー、センサーなどのエッジデバイス間のギャップを埋めるために設計された通信プロトコルです。

Nexusの図

エッジでデバイス間の直接通信を可能にすることで、Nexusは以下をサポートします。

  • デバイス間のリアルタイム通信
  • センサー間のシームレスなハンドオフによる継続的な追跡
  • 設置の簡素化
  • インフラストラクチャと運用コストの削減

この分散型アーキテクチャにより、セキュリティチームはシステムの複雑さを最小限に抑えながら、脅威をより迅速に検出、分類、追跡し、対応することができます。

Ravenで設計します。Nexusで展開します。

効果的なセキュリティは、インテリジェントな設計から始まります。FLIR Raven™は、展開前に精度、コラボレーション、明確さを必要とするセキュリティ専門家向けに構築されたサイトプランニングツールです。

FLIR Raven

Ravenを使用すると、チームは以下のことができます。

  • Google Mapsを使用した、サーマルカメラ、レーダー、可視カメラの監視範囲のシミュレーション
  • パートナーやクライアントとのリアルタイムでのコラボレーション
  • GPS座標と検知ゾーンを含む詳細レポートの生成

Ravenでサイトを設計して、Nexus対応デバイスを展開すれば、従来システムの複雑さを伴わずに、インテリジェントなリアルタイム脅威検知および追跡を実現できます。

Milestone XProtectとのシームレスな統合

セキュリティチームは、状況認識を維持するために統合プラットフォームに依存しています。FLIRのサーマルカメラと可視カメラ、レーダー、解析機能をMilestone XProtect VMSと統合することで、組織は単一のまとまりのあるセキュリティ環境を実現できます。

Milestone製品

FLIR–Milestone統合の主な利点は以下のとおりです。

一元的なコマンドと制御

  • FLIRのサーマルおよび可視ビデオストリームをXProtect Smart Client内で直接表示し、単一画面での管理を実現します。

強化された侵入検知

  • FLIRセキュリティカメラは、人間や車両の検知などの分類済みのアラームをXProtectに送信し、より迅速で的確な対応を可能にします。

ライブメタデータとSmart Maps

  • レーダーとカメラのメタデータはXProtect Smart Mapsで表示でき、正確な脅威追跡と地理位置情報の特定に対応しています。

誤報の低減

  • 高度なフィルタリングとカスタムアラーム名の設定により、関連するアラートのみがオペレータに届きます。

効率化されたケース管理

  • デジタル証拠は、XProtectから直接、選択した証拠管理システムに転送できます。

作業員の健康と安全の監視

  • PPEの使用状況と環境条件を監視し、より安全な作業環境をサポートします。

効率性とスケーラビリティを重視した設計

この統合は、シンプルかつ柔軟に行えるように設計されています。主な機能には、FLIRカメラとレーダーをXProtectのデバイスとして追加する機能、ビデオブックマーク付きのリアルタイム侵入アラーム、複雑なルール設定を必要としない自動アクションなどがあります。

この統合はONVIFもサポートしており、展開の簡素化や、ライブおよび再生ビデオへのアクセス、Nexus対応のハンドオフが可能です。これらのツールにより、XProtect Smart Mapsでの迅速なイベント検証と継続的な追跡を確実に行えます。

見るだけでなく、理解する

今日のセキュリティは可視化だけではありません。何が起きているのか、どこで起きているのか、そしてどう対応するのかを瞬時に理解することが重要です。

Ravenによるインテリジェントな設計と、Milestone XProtectを通じたシームレスな統合、Nexusを使用したリアルタイムのエッジ通信を組み合わせることで、FLIRは現代の脅威に対応した、よりスマートでレジリエントなセキュリティソリューションを提供します。

フォームにご記入のうえ、当社にご連絡いただき、統合を開始しましょう。

Back to top