正確な熱データを思い通りに取得

製造および産業プロセス全体の熱問題を検出および測定し、故障を防ぎ、より安全で生産性の高い作業環境を実現できます。

Aシリーズのサーマルカメラは、イメージストリーミングまたはスマートセンサー構成で、特定のタスクを解決できます。

産業状態監視用スマートセンサ

Axx/Axxx/Axxxfのスマートセンサ構成は、カスタマイズ可能な複数の測定ツールとアラームを使用して、即時の結果のためのオンカメラ分析を提供します。

フリアーシステムズのスマートセンサは、幅広い工業規格(REST API、MQTT、Modbus TCP、EtherNet/IP、ONVIF S)に対応しており、既存のプロセスやワーフローに適合します。 

ロボティクス統合でAシリーズを動作中に設定!

A500/A700スマートセンサで使いやすいREST API実装を活用することで、Spot®は人間と同じように熱状態監視検査を実施できます。  

AutoWalk® を使用して、適切なレンズと測定パラメータを使用して焦点を絞った正確な画像をキャプチャし、標準ワークフローに従ってデータを転送して詳細な分析とレポート生成を行います。 

Spot®およびFlexView Nuncデュアル視野レンズ搭載FLIR Aシリーズを使用して、より安全で正確な自律的検査を実行します。

要求アクセス 

ラジオメトリックストリーミング

放射測定画像は、フレーム内の各ピクセルの温度測定データを含む熱写真です。

FLIR Axxxシリーズ画像ストリーミングカメラの検出器は、各ピクセル要素に16ビット信号値を登録し、フレームを作成してコンピュータにストリーミングします。この未加工の信号値は、カメラのキャリブレーションに基づいて、FLIRソフトウェアの温度値に変換できます。その際、放射率やその他の多くのパラメータも考慮する必要があります。これは、以下でさらにリンクされているSpinnaker SDK Pythonの例で示されています。

FLIR Spinnaker SDKで必要なソフトウェアを開発

FLIR Spinnaker SDK for Image Streaming Camerasは、無料のGigE Vision®対応SDKで、X線ビデオストリーミングを可能にし、GenICam®インターフェースを介してカメラ制御を提供します。クロスプラットフォーム開発では、Windows、MacOS、またはLinux環境で作業し、C、C++、C#、VB、またはPythonのいずれかでソフトウェアを書くことができます。

Spinnaker SDKは、GigE VisionをサポートするFLIR以外のカメラを完全なソリューションに統合する必要がある場合に最適な選択肢です。

FLIR Atlas SDKとの強力な統合

FLIR Desktop Atlas SDKは、開発者がアプリケーションをカスタマイズして作成できるようにする開発キットです。ヘルプファイルとサンプルコードでサポートされるため、開発者は、サポートされているFLIR製品に機能やインターフェースを追加できます。SDKは、Gigabit、RTSP、USBインターフェースを使用した通信、ストリーミング、記録をサポートします。また、開発者は個々のピクセルの放射測定データすべてにアクセスができ、独自のアルゴリズムをデプロイする完全な柔軟性も得られます。

関連コンテンツ

アプリケーションの概要

オートメーション統合センター

Read more
アプリケーションスポットライト

機械監視器:オートメーションサーモグラフィカメラを使用して機器をモニターする

Read more
ユースケースシナリオ

サーマルイメージングを用いた製品品質管理の確保

Read more
アプリケーションストーリー

Turning up the heat on grid reliability: How thermal vision is protecting a quarter of Ireland’s electricity grid from cascade failure blackouts

Read more