オートメーション統合センター
フリアーシステムズの高性能固定式サーモグラフィカメラは、幅広いオートメーションおよび産業安全アプリケーションにとってミッションクリティカルです。実際、赤外線サーマルカメラの必要性を指摘する業界が増えているため、毎年新しいアプリケーションが登場しています。
- 故障につながる前に温度の問題を見つける
- コストのかかる生産停止の防止
- 危険な状況を早期に発見し、職場の安全性を向上させるプロセス異常を発見する
安全で効率的な製造に必要なサーマルツールを入手
Teledyne FLIRと連携するインテグレーターは、電気機器や機械機器を効果的に監視し、火災につながる可能性のある熱を検出し、プロセスを監視し、生産ライン全体の品質を保証する適切なカメラ、ソフトウェア、接続、分析を確実に提供します。
統合パートナー
パートナーの概要:
Viper Imagingは、フリアーシステムズのプラチナパートナーであり、熱モニタリングシステムの大手インテグレーターです。Viperは、特殊なソフトウェア、頑丈なカメラエンクロージャー、PTU、オンサイトの試運転およびテクニカルサポートを提供します。
用途:
- 資産状態監視
- 早期火災検知
- 製鋼所耐火性モニタリング
- 変電所の監視
対象産業:
木材製品、製鋼所、石油・ガス、化学処理施設、重工業、発電、配電、変電所、商業施設。
付加価値:
ViperVisionソフトウェア
- 産業プロセスのリアルタイム監視、データ取得、および画像解析後を提供するWindowsベースのソフトウェアスイート。
ViperVenomエンクロージャ
- 最大クラス1ディビジョン2(クラスAおよびB)
- エアナイフ&パージ
- 加熱および冷却
パートナーの概要:
Emitted Energyは、生産の最適化のために赤外線カメラと加熱技術の使用を専門とする革新的な製造ソリューションを設計しています。効率性の向上と製品品質の向上。
用途:
- プロセス管理と品質保証
- 資産状態監視
- プラスチック接合
- 射出成形
- 接着剤の調剤
- 熱成形
- 梱包およびシーリング
- フードクックと冷凍
対象産業:
自動車、プラスチック産業、機械メーカ、食品・飲料、医薬品
付加価値:
- TPMS(熱プロセスモニタリングシステム) - 統合された熱画像システムを利用した完全なプロセスモニタリングソリューション。リアルタイムの赤外線サーマルデータ収集と設計済みのソフトウェアインテリジェンスにより、これらのシステムは、分析とスマートな意思決定のための分析トレンディングにより、制御不能のプロセス制限を描写します。システムは、既存のPLCに接続して機械と通信できるため、プロセスを制御し、不要な問題や無駄なスクラップを防止できます。
- Machine Builderと無料のランオフレポートとのパートナーシップ
パートナーの概要:
MoviTHERM は、早期火災検知、状態監視、品質検査、および非破壊検査用の赤外線サーモグラフィシステムを提供しています。
用途:
- 早期火災検知
- 資産状態監視
- プラスチック接合
- 梱包およびシーリング
- 品質検査
- 非破壊試験
対象産業:
- 工業用ランドリー
- 廃棄物とリサイクル
- 製造
- プラスチック&パッケージング
付加価値:
- 早期火災検知および状態監視のためのクラウドベースの(IoT)ソリューション
- モバイル接続によるインテリジェントなユーザーフレンドリーなモニタリングダッシュボード
- 状況認識のためのインタラクティブマップビュー
- FLIR MIO
パートナーの概要:
Connors Industrialsは、100年以上にわたる製鋼の経験と複数の学術分野(機械エンジニア、セラミックエンジニア、ジャーニーマシニスト、サーモグラファー、コンピュータサイエンスソフトウェア開発者)を組み合わせ、フリアーシステムズの技術を使用してカスタマイズされたサーモグラフィ検査/モニタリングシステムを一次製鉄所に提供し、安全、生産、クリーンな鋼の慣行をサポートしています。
用途:
- スラグ検出
- 不応性モニタリング
- 魚雷車監視
対象産業:
- 製鋼・鋳造所
付加価値:
- 安全性の向上とメンテナンスの予測:スチールまたは鉄のはしご用のLadleVision Nuncサーモグラフィ・イメージング・システム。
- LadleVision のシステムは、過酷な環境のエンクロージャーに収容されたネットワーク化された固定サーマルカメラと、Connors Industrials LadleVision の ソフトウェアを搭載した PC サーバーで構成されています。
- この自動サーモグラフィソリューションにより、リアルタイムの非破壊試験や搬送レードルのモニタリングが可能になります。
- 魚雷車のビジョン