100mm f/2.5 LWIR FPOマニュアルレンズ(4215503)

A67xx SLS、A85xx SLS、X69xx SLS、X85xx SLSを含む、FLIR R&D/Scienceカメラ用手動LWIRレンズ。

仕様

イメージングとレンズ
F_番号 f/2.5
スペクトル帯 7.5~12 mm
歪み <1.5%
焦点 マニュアル
焦点範囲 3 m~無限
焦点距離 100 mm
直径 105 mm
過焦点距離 85 m
長さ 78 mm
通信とデータ保存
インターフェース 4タブ FPOマニュアルフォーカスバヨネット
環境と認定
使用温度範囲 -20°C~50°C
保存温度範囲 -20°C~60°C(-4°F〜140°F)
一般仕様
平均送信 94.80%
重量 0.56 kg

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.