100mm、3.0~5.0μm、f/2.5中波長赤外線電動FPOバヨネットレンズ(4216414)

AA67xx, A85xx, X69xxxx、X85xx中波長赤外線カメラを含むFLIR R&D/Scienceカメラ用の100mm、3.0~5.0μm、f/2.5中波長赤外線電動FPOバヨネットレンズ(4216414)。

仕様

イメージングとレンズ
F_番号 f/2.5
スペクトル帯 3~5 mm
歪み <0.5%
焦点 マニュアル/電動
焦点範囲 3 m~無限
焦点距離 100 mm
直径 130 mm
過焦点距離 174m
長さ 84 mm
通信とデータ保存
インターフェース 5タブ電動式FPOバヨネット **非電動式バヨネットとは互換性がありません
環境と認定
使用温度範囲 -20°C~50°C(-4°~122°F)
保存温度範囲 -20°C~60°C
一般仕様
平均送信 95.27%
重量 1.04 kg

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.