17mm、3.0~5.0μm、f/2.5中波長赤外線FPO電動バヨネットレンズ(4216408)

AA67xx, A85xx中波長赤外線カメラを含むFLIR R&D/Scienceカメラ用の17mm、3.0~5.0μm、f/2.5中波長赤外線FPO電動バヨネットレンズ。

仕様

イメージングとレンズ
F_番号 f/2.5
スペクトル帯 3~5 mm
歪み <3.5%
焦点 マニュアル/電動
焦点範囲 0.06 m~無限
焦点距離 17mm
直径 90 mm/3.54 in (62 mm/2.44 in CLからトグル)
過焦点距離 5 m
長さ 69 mm(2.71インチ)
通信とデータ保存
インターフェース 5タブ電動式FPOバヨネット **非電動式バヨネットとは互換性がありません
環境と認定
使用温度範囲 -20°C~50°C(-4°~122°F)
保存温度範囲 -20°C~60°C
一般仕様
平均送信 95.12%
重量 0.67 kg

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.