200mm、7.5~12µm、f/2.5長波長赤外線FPO手動バヨネットレンズ(4215505)

A67xx SLS、A85xx SLS、X69xx SLS、X85xx SLSを含むFLIR R&D/Scienceカメラ用の200mm、7.5~12µm、f/2.5長波長赤外線FPO手動バヨネットレンズ。

仕様

イメージングとレンズ
F_番号 2.5
スペクトル帯 7.5~12µ m
歪み <3%
焦点範囲 3 m~無限
焦点距離 200 mm
直径 105 mm (4.14 in)
過焦点距離 346 m (@8.9 µm)
長さ 148 mm(5.83インチ)
環境と認定
使用温度範囲 -20°C~50°C
保存温度範囲 -20°C~60°C
一般仕様
平均送信 90.52%
重量 0.79 kg

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.