Extech 445713

ビッグ・デジット屋内 / 屋外湿度温度計

Extech Extech ビッグデジット湿度温度計は、屋内外の温度と湿度を同時に表示します。湿度は 10% RH ~ 99% RH ± 5% RH、温度は -10°C ~ 60°C ± 1°C (14°F ~ 140°F ± 1.8°F) です。リセット機能付きの最大 / 分は、4 つのパラメータすべてについて、高い測定値と低い測定値を保存して呼び出します。スタンド、壁面取り付けブラケット、89 cm (35 in) ケーブル付き屋外センサー、1.5 V AAA バッテリーが内蔵されています。

仕様

一般仕様
温度 (大気) -10~60°C
温度(大気)の基本精度 ±1.0°C(-10~50°C)
相対湿度 10~99%
相対湿度の基本精度 ±5%(25~85%)
追加の詳細
保証 2年
出力 単4電池(1.5V)1本
寸法 109×99×20mm
認証 CE
重量 169g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.