Extech 475055

大容量フォースゲージ

475055は高容量フォースゲージです。測定範囲は0.05~100キログラム、0.05~220ポンド、0.2~980ニュートンです。基本精度は0.5%。張力または圧縮、ピークホールド、ゼロ機能。読みやすい正/リバース表示。バックライト機能付き大型LCD。張力および圧縮アダプター、単3電池6本、ケースが付属。

仕様

一般仕様
トランスデューサタイプ ロードセル
フルスケール検出 <1mm
レートの更新 高速モード0.2秒; 低速モード0.6秒
100kg、980ニュートン
力の基本精度 ±(0.5%rdg)
力の最大分解能 0.05kg、0.2ニュートン
過負荷容量 150kg
追加の詳細
保証 2年
出力 単3(1.5V)電池6本
寸法 メーター:215×90×45mm
認証 475055-NIST_S:CE、NIST
475055_S:CE
重量 450g

資料とサポート

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Software Download

Extech 407001-PRO Meter to Datalogger Conversion Software and USB Cable

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

User Manual

Extech 475055 User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.