新しいiXXシリーズ:アプリケーション主導のインテリジェンスによる熱検査の革命
FLIR Scout Proで周囲を露出
フリアーシステムズのGシリーズでガス排出量をシームレスに特定して文書化
タイプK 水浸プローブ(-200~700°C)
Extech 881605は、タイプK汎用温度プローブです。タイプKコネクターを備えるメーターと併用します。-200°C~700°Cの温度範囲に対応。
Select your preferred country and language from the options below to access the appropriate version of our website.