Discontinued

FLIR A325sc

リアルタイム解析用の赤外線サーマルカメラ

FLIR A325scは、科学研究で求められる正確な温度イメージングと再現可能な温度測定を実現するために、ゼロから設計されました。画像1枚につき76,000カ所以上で温度を正確に測定できます。この非冷却式赤外線サーマルカメラでは、記録の開始と停止用にFLIR ResearchIRへの直接デジタル入力を実現したため、さまざまな科学研究用途において素晴らしい選択肢となっています。

正確で再現性に優れた温度測定
FLIR A325scは、60Hzと同スピードの14ビット320×240の画像を生成するRJ-45GBのイーサネット接続が可能です。
GigE VisionとGenICamに準拠することでセットアップが合理化され、サードパーティ製ソフトウェアとの簡単な統合もサポートします。
A325scはシームレスにFLIR ResearchIR Max(リサーチアイアール・マックス)ソフトウェアまたはMathWorks®Matlabソフトウェアに対応するので、直感的な表示および記録、カメラが捉えた熱画像データの高度な処理が可能になります。

仕様

Highlighted
Detector Resolution 320 x 240
Resolution 320 × 240
Detector Pitch 25 µm
Spectral Range 7.5~ 13.0 µm
Detector Type 非冷却マイクロボロメータ
Camera f_number f/1.3
Dynamic Range 16-bit
NETD <50 mK
Frame Rate 60Hz
Frame Rate [Full Window] 60 Hz
Standard Temperature Range 20℃~120℃  0℃~350℃
Optional Temperature Range 最大2,000℃
Focus 自動または手動(電動)
イメージングとレンズ
Available Lenses 76 mm (6°)、30 mm (15°)、10 mm (45°)、4 mm (90°)
Camera f_number f/1.3
Close_up Lenses_Microscopes NA
Detector Pitch 25 µm
Detector Resolution 320 x 240
Detector Type 非冷却マイクロボロメータ
Digital Data Streaming ギガビットイーサネット(60 Hz)
Digital Data Via PC ResearchIRソフトウェア使用
Dynamic Range 16-bit
Focus 自動または手動(電動)
Frame Rate 60Hz
Frame Rate [Full Window] 60 Hz
Integrated Lens 18 mm (25°)
Lenses_Microscopes クローズアップ 25 µm、50 µm、100 µm
NETD <50 mK
Resolution 320 × 240
Spectral Range 7.5~ 13.0 µm
Time Constant <12 ms
Weight [incl lens] 0.7 kg
測定解析
Accuracy ±2℃または±2%
Bump_Vibration 25 g (IEC 60068-2-29) / 2 g (IEC 60068-2-6)
Optional Temperature Range 最大2,000℃
Standard Temperature Range 20℃~120℃  0℃~350℃
一般仕様
Packaging Size 495 x 370 x 192 mm
Size [L x W x H ] w Lens 170 × 70 × 70 mm
電源
Power 12/24 VDC、絶対最大値24 W.
環境と認定
Encapsulation IP 40 (IEC 60529)
Mounting 1/4 "-20(3辺)、2 x M4(3辺)
Operating Temperature Range -15℃ ~ 50℃
Storage Temperature Range -40℃ ~ 70℃

Accessories

Resources & Support

Datasheet

A325sc Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.