Discontinued

Ariel Encoders

ビデオエンコーダ

FLIRのArielエンコーダは、アナログビデオ信号をデジタルストリームに変換。LAN、インターネットまたはイントラネット経由で送信して、VMSまたはWebブラウザでライブビューが可能です。H.264と双方向オーディオ対応

アナログからデジタルへシームレスに移行
FLIRのAriel encoderは、リアルタイムのビデオおよびオーディオストリーミングが可能な高性能4ポートエンコーダ
PoE給電で迅速かつ容易な設置。または12VDCを使用。各アナログポートはデュアルIPビデオストリーム対応
エッジレコーディングによる最高の復元力。ビデオ圧縮方法はH.264/MPEG-4/MPEG-2/MJPEGから選択可能。

仕様

環境
使用温度 -10°~ 55℃
使用湿度 相対湿度10% ~90%(不凝縮)
一般仕様
エッジストレージ microSD
デュアルストリーム あり
プロトコル IPv4/v6、 HTTP、 HTTPS、 QoS layer3 DiffServ、 FTP、 SMTP、 Bonjour、UPnP™、 SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)、 DNS、 DynDNS、 NTP、 RTSP、 RTP/RTCP、 TCP、 UDP、 IGMP、 ICMP、 DHCP、 PPPoE、 ARP、 SOCKS v4/v5、 PSIA、 ONVIF
マウント 1Uラックの高さ(取り付け耳ブラケット含む)
寸法[W×D×H] 440 × 274 x 45 mm
消費電力 22W以下
重量 4 Kg
電源 12VDC
システム統合
アラームIN 16
アラーム出力 4
シリアルインターフェース 1半二重RS-485インターフェース(データ出力)、1 RS-232インターフェース(データ出力)
ネットワークインターフェース 1 x RJ45 10/100/1000 Mbpsイーサネットインターフェース
ビデオ入力 16 x BNC (1.0v p-p、 75Ω)
音声ビットレート 64 Kbps
音声入力 16×ライン入力ターミナルブロックインターフェース(2.0v p-p、1kΩ)
音声圧縮 G.711u
動画と録画
ビデオビットレート 自動ビットレート:32 ~3092Kbps 一次ストリーム用最大ビットレート:32 ~8,192 Kbps 二次ストリーム用:32 ~1024 Kbps
ビデオ圧縮 H.264/MPEG-4/MPEG-2/MJPEG
ビデオ解像度 D1/4CIF/2CIF/CIF/QCIF

資料とサポート

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Firmware Download

Ariel Encoders (v.1.1.0_b141127, 27-Nov-2014)

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.