Discontinued

Flir ARIEL™ CM-3102

フルHDミニドーム

Ariel CM-3102 mini-dome カメラはフルHD 1080pビデオ機能を搭載。空港、重要インフラ施設、商用オフィス、キャンパスなどの動きが激しく、複雑で光量の少ないシーンでもフレームレートを維持します。また、モーション処理アーキテクチャによってストレージ容量の算出が容易になり、総所有コスト(TCO)を抑えることもできます。

クラス最高の先進技術を使ったHD IPカメラ
Ariel CM-3102 mini-domeは、動きや照明の変化に応じて自動的にフレームレートを調整します。
特別なモーション処理ソフトウェアを使用することで、カメラに必要なストレージ容量の算出が容易になるため、無駄な投資をなくし総所有コスト(TCO)を抑えることができます。
マルチストリームH.264ビデオの鮮明な映像で被写体を確認

仕様

サイバーセキュリティ
セキュリティ パスワード保護とIPフィルタを備えたユーザーアカウント
一般仕様
AES 1 / 1.75 ~1 / 10,000(自動)
いたずら検知 あり
スキャンモード プログレッシブ
ファームウェアアップグレード ネットワーク経由でカメラファームウェアをアップグレードするためのフラッシュメモリ
プライバシーゾーン あり
昼/夜モード あり
測定解析
自動ゲインコントロール 自動
システム統合
LEDタイプ 高効率SMD
イーサネット 10/100、自動検出、半/全二重(RJ45)
ネットワークプロトコル TCP、 UDP、 ICMP、 HTTP、 HTTPS、 FTP、 DHCP、 DNS、 DDNS、 RTP、 RTSP、 RTCP、 PPPoE、 NTP、 UPnP、 SMTP、 SNMP、 IGMP、 802.1X、 QoS、 IPv4、 IPv6、 SSL、 LDAP
ピーク発光波長[nm] 850.0
リモート設定 ウェブブラウザまたはサポートされているビデオ管理ソフトウェア経由で
対応ウェブブラウザ Internet Explorer 10以降
照明角度 フル60°
赤外線距離 最大30 m
可視カメラ
DSS 1 / 7.5 ~1/25または1/30、カラーまたはナイトモードで最大4倍の感度ブースト
シグナルノイズ比 ±50 dB
センサー解像度 2048 x 1536
ノイズ低減 3D
バックライト補正 オン/オフ
ホワイトバランス オート/ ATW /マニュアル/ワンプッシュ
メカニカル赤外線カットフィルター あり
レンズタイプ CM-3102-01-I:固定2.8mm、102°HFOV、F1.8、D / N CM-3102-11-I:可変焦点3~10.5mm、88-31°HFOV、 F1.4、D / N、電動式でオートフォーカスと自動絞り機能付き
ワイドダイナミックレンジ オン/オフ (78dB)
帯域幅 64 Kbps~20 Mbpsの間で構成可能
感度 0.03(カラー)/0.01(白黒)、IRイルミネーターがオンの場合は0 ルクス、30 IREで測定
画像センサー 1/2.8インチ BSI CMOS
動画と録画
SDカード記録1 microSDXC最大64GB(クラス10)
ビデオ動作検出 あり
ビデオ圧縮 完全準拠のマルチストリーム  H.264メイン/ハイプロファイル+ MJPEG
ビデオ帯域 64 Kbps~20 Mbpsの間で構成可能
レート制御 SVBR
最大性能 H.264 30/25 @ 1080p + 720p + D1 (NTSC/PAL)
解像度範囲 D1からFHD 1080pまで拡張可能

資料とサポート

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Firmware Download

Ariel Full HD 20190130 Firmware

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.