FLIR AURA 連続状態監視

連続状態監視ソリューション

Continuous Condition Monitoring Solution

FLIR AURA 連続状態監視(CCM)は、設備の健全性、安全上のリスク、運用パフォーマンスを継続的に把握できるようにする熱監視ソリューションです。

FLIR AURA 連続状態監視(CCM)は、継続的な温度状態の監視と異常検知により、状態基準保全を実現します。また、予防保全プログラムをサポートするために必要な温度推移、履歴データ分析、劣化状況に関するインサイトも提供します。さらに、AURA は異常な温度状態をリアルタイムで通知できるほか、設備の現在および過去の熱画像や可視画像情報を提供することで、故障原因の調査をサポートします。

Aura は、重要な設備の熱監視を 24 時間 365 日自動で行い、定期点検や手動によるカメラ監視の枠を超えた運用を支援します。異常な温度状態が検知されると、指定された担当者に自動的に通知が送信されるため、問題が設備の故障や安全上の事故につながる前に、早期に調査し、情報に基づいた判断を下すことができます。
Aura を通じてリモートで利用できるライブ熱画像とフォレンジック分析により、単なるアラーム通知にとどまらない対応を実現します。ユーザーは、現在の状況を確認し、過去の温度データを分析することで、事象の発生経緯を詳しく把握できます。これにより、チームは監視対象の現場に物理的に立ち会うことなく、適切な対応を判断できます。
フレームレート、AI モデルの使用、データ保存のオプションを選択し、用途に応じて Aura を設定できます。安全なクラウドベースの SaaS を導入することにより、現場に追加するコンピューティング基盤を最小限に抑えられます。また、REST API、MQTT、バイナリ出力により、Aura を既存の監視・制御システムと容易に連携できます。
主な産業およびアプリケーション

重要インフラ向けの設計

FLIRのサーモグラフィは、幅広い産業施設において、異常な熱の検知、新たな問題の特定、重要業務の安定稼働を支援します。
電力変電所および配電施設
変圧器、ブッシング、および電気接続部
  開閉装置および配電盤
発電機および重要な電力設備
バッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)
         バックアップ用バッテリー設備
          EV充電インフラ
太陽光発電の電気インフラ
各種モーター、ポンプ、コンプレッサー、およびその他の産業機器
データセンターおよび重要な電気インフラを備えたその他の施設
複数拠点および遠隔運用施設