FLIR AURA 早期火災検知

早期火災検知ソリューション

FLIR AURA 早期火災検知(EFD)は、異常な熱、ホットスポット、火災に発展しうるリスクを可能な限り早期に特定するために設計された熱監視ソリューションです。AURA は、FLIR カメラによる温度情報を含む熱画像および可視画像と、AI を活用した高度な分析を組み合わせ、不要なアラームを引き起こす一般的な要因を的確にフィルタリングしながら、異常な発熱を継続的に監視します。火災リスクが検知されると、担当者がテキストメッセージや電子メールで通知を受け取り、ほぼリアルタイムの熱画像・可視画像とフォレンジック調査ツールに直接アクセスできます。これにより、迅速な意思決定が可能となり、資産、業務、人命を保護し、被害を最小限に抑えることができます。

AURA は、適切な用途において、24 時間 365 日の熱監視を提供し、煙や目に見える炎が現れる前に、火災の兆候となり得る異常な発熱を検知します。AI を活用した分析により、潜在的な危険を車両、機械、太陽光の反射などと区別し、不要なアラートを低減します。これにより、対応が必要な事象が発生した際に、担当者は通知の信頼性に確信を持って対応できます。
AURA は、大規模かつ複雑な産業環境をカバーするように設計されており、パンチルト機能を搭載した FLIR カメラと連携し、1 台のカメラで広範囲を監視することができます。現場のレイアウト、カメラの選定、監視設定、必要な応答時間によっては、パンチルト構成で最大 15 万平方メートルに及ぶ広範囲をカバーでき、必要なカメラの台数を削減できる可能性があります。
バッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)、バックアップ用バッテリーシステム、バッテリー保管施設など、適用条件に合うバッテリー用途では、早期警告によって適切な措置を講じるための貴重な時間を確保できる可能性があります。熱暴走の防止、周辺機器の保護や隔離、異常が生じたバッテリーの移動などの是正措置を、事態が深刻化する前に講じることで、熱暴走による影響の抑制につなげられます。AURA を適切な外部制御システムや自動化システムと連携させることで、アラートや出力リレーを使用して、充電の停止などの動作を開始できる場合があります。
Typical Industries and Applications

See More. Respond From Anywhere

When a potential risk is detected, AURA provides text and email alerts, remote near-live thermal and visual views, and forensic analytics so personnel can quickly understand where an event is occurring, what has happened, and how conditions are changing. Cloud-based SaaS deployment minimizes on-site infrastructure and reduces deployment time.
Waste and recycling facilities
Waste and Recycling Facilities
Material recovery facility
Material-Recovery Facilities
Biomass and biofuel storage
Biomass and Biofuel Storage
Bulk combustible material storage
Bulk Combustible-Material Storage
Battery energy storage systems
Battery Energy Storage Systems
Backup battery installations
Backup Battery Installations
Battery warehousing and logistics
Battery Warehousing and Logistics
Electric scooter and e-bike charging areas
Electric Scooter and E-Bike Charging Areas
EV charging and parking applications
Suitable EV Charging and Parking Applications
Solar farms and rooftop photovoltaic installations
Solar Farms and Rooftop Photovoltaic Installations
Multi-site and remotely operated facilities
Multi-site and Remotely Operated Facilities
Warehouses and Industrial Facilities