Discontinued

FLIR CM174

赤外線計測ガイド(IGM™)搭載クランプメーター

FLIR CM174には、通常のクランプメーターでは発見できない問題を発見する能力があります。CM174はFLIR Lepton®サーマルイメージングセンサーをベースとした赤外線計測ガイド(IGM™)を搭載しており、過熱箇所や過負荷状態の回路を安全な距離から確認する信頼性の高い方法を提供します。赤外線計測ガイド(IGM)によって問題があると思われる箇所の正確な位置が視覚的に表示されるため、さまざまな機能と温度測定値による調査結果の確認に役立ちます。

クランプメーターで詳細まで確認
赤外線計測ガイド(IGM)で問題を素早く確認し、パネルやキャビネット、または安全を脅かす可能性のある雑然としたワイヤーやケーブルなどに接触する必要もありません。
問題の検証、負荷の点検、過熱箇所の確認電流と電圧の正確な測定値および中心点の温度測定値を入手します。
CM174のインテリジェントな設計の特徴である幅の狭いジョーや一体型の作業灯は、暗く、検査が難しい場所へのアクセスに役立ちます。True RMSやLoZ、VFDモード、突入電流、電源制限付きスマートダイオードといった先進の電気的機能により、問題を素早く解決するために必要なすべての測定値が得られます。さらに、フリアーシステムズのフレックスプローブアクセサリを使用して測定レンジを3000 Amps ACに拡張が可能です。

仕様

Highlighted
赤外線解像度 80×60(4,800ピクセル)
ディスプレイサイズ 2.0インチTFTスクリーン
AC_DC電圧 範囲1000V /基本精度±1.0%
データログ取り、保存 該当なし
接続機能 該当なし
イメージングとレンズ
カラーパレット 充電式バッテリー
ディスプレイサイズ 2.0インチTFTスクリーン
感度 150 mK
焦点 固定
画像検出器 FLIR Lepton®マイクロボロメータ
視野角[V×H] 38.6° x 50.0°
赤外線解像度 80×60(4,800ピクセル)
測定解析
AC_DC電圧 範囲1000V /基本精度±1.0%
AC突入電流 範囲600.0A /基本精度±3.0%
LoZモード、AC電圧 範囲1000V /基本精度±1.0%
LoZモード、DC電圧 範囲1000V /基本精度±1.0%
VFD、AC電圧 範囲1000V /基本精度±1.0%
VFD、AC電流 範囲600.0A /基本精度±2.0%
オートレンジ 有り、マニュアル範囲オプション付き
ダイオード 範囲1.5V /基本精度±1.5%
フレックスAC入力A 範囲:3000 A 基本精度:±1.0%
フレックス入力周波数カウンター 範囲:10.00 kHz 基本精度:±0.1%
導通チェック閾値 30Ω to 150Ω
導通確認 600 Ω
抵抗 範囲6000Ω/基本精度±1.0%
温度範囲 -25℃ ~ 150℃
温度精度 ±3℃または±3%
真の実効値 有り
計測速度 毎秒3サンプル
電気容量 オプションのTA04 リチウムポリマー
通信とデータ保存
データログ取り、保存 該当なし
接続機能 該当なし
電源
バッテリー 単4電池4本、オプションのTA04 リチウムポリマー充電式バッテリー
自動電源オフ 有り
一般仕様
サイズ[L×W×H] 43 x 89 x 241 mm
ワークライト 有り
重量 426 g
環境と認定
保証 製品と検出器に対し10年間
放射率設定 カスタム調整の4つのプリセット
落下試験 2 m

アクセサリー

  1. ベルトクリップ(TA42®)

資料とサポート

Datasheet

CM174 データシート

Export Restrictions