Discontinued

FLIR CM72

True RMSクランプメーター

FLIR CM72クランプメーターは、届きにくい場所の配線にもアクセスしやすくなっています。このメーターは幅の狭いジョーと高出力のLED作業灯を備えているため、暗く物が一杯に詰まったパネルやキャビネットでの測定が簡単になります。コンパクトで軽量なため、後ろポケットに入れてどこへでも持ち運びできます。CM72はAC測定や自動レンジ調節、True RMSなどの機能を搭載しており、競争力を維持して正確な測定値を得ることに役立ちます。

届きにくい場所でも使える幅の狭いジョー
この軽量でコンパクトなメーターは持ち運びに便利で、物が一杯に詰まったパネルやキャビネットでもアクセスが簡単なように設計されています。
True RMSやLoZ、電源制限付き付きスマートダイオードといった先進の電気的機能により、現代の課題に取り組んで正確な測定値を入手します。
滑りを低減する二重成形のハンドグリップや大型のLCDディスプレイ、明るいバックライトなどを備えた堅牢な設計です。

仕様

Highlighted
Jaw Opening 35mm、1250MCM
AC Current 600.0A / 基本精度 ±2.0%
測定解析
AC Current 600.0A / 基本精度 ±2.0%
AC Voltage 600.0V / 基本精度 ±1.0%
Capacitance 1000µF /基本精度 ±1.0%
Category Rating CAT IV-600V、CAT III-1000V
Continuity 600.0Ω / 基本精度 ±1.0%
DC Current - / 基本精度 ±2.0%
DC Voltage 600.0V / 基本精度 ±1.0%
Diode 1.5V / 基本精度 ±1.5%
Frequency 60.00kHz /基本精度 ±0.1%
Inrush AC Current - / 基本精度 ±3.0%
Inrush Current Threshold - /基本精度
LoZ Mode AC Voltage 600.0V / 基本精度 ±1.0%
LoZ Mode DC Voltage 600.0V / 基本精度 ±1.0%
Resistance 6000Ω / 基本精度 ±1.0%
VFD AC Current 600.0A / 基本精度 ±2.0%
VFD AC Voltage - /基本精度 ±1.0%
電源
Battery Type 4 x AAA
一般仕様
Includes クランプメーター、単4電池4本、プレミアムシリコンテストリード、クイックスタート、ユーザーマニュアル(CD)、拡張保証登録カード
Jaw Opening 35mm、1250MCM
環境と認定
Certifications UL
Warranty 限定的生涯補償

Accessories

Resources & Support

User Manual

CM72 CM74 User Manual UK

User Manual

CM72 CM74 User Manual

Datasheet

FLIR CM72 And CM74 Datasheet

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.