Discontinued

FLIR CM78

1000Aクランプメーター+放射温度計

FLIR CM78は、高出力装置や温度システムの作業を行い、安全で高性能な複合ツールを必要とする電気技師に向けた、工業用のTrue RMSクランプメーターです。内蔵の放射温度計により、パネルや導管、モーターなどの素早い非接触測定が可能です。FLIR Tools MobileによってFLIR CM78を対応のスマートフォンやタブレットにBluetooth®経由で接続し、METERLiNK®技術によって電気測定値をフリアーシステムズのサーモグラフィカメラからの赤外線画像にワイヤレスに統合できます。

電気装置と組み合わせた頼れるツール
True RMSデジタルマルチメーター、非接触型クランプメーター、スポット放射温度計を1つのツールに統合しています。
高出力機器や複雑な機械の正確なAC/DC測定を安全に素早く行い、K型熱電対で測定値を検証します。
Bluetooth METERLiNKの機能により、フリアーシステムズのサーモグラフィカメラからの赤外線画像にデータをワイヤレスで埋め込んだり、測定値をすぐにクライアントと共有したりできます。

仕様

Highlighted
開口面 42 mm ( 2000MCM)
AC_DC電圧 範囲1000V /基本精度+/- 1.5%
安全性カテゴリー CAT IV-600V、CAT III-1000V
測定解析
AC_DC電圧 範囲1000V /基本精度+/- 1.5%
AC_DC電流域 範囲1000 A / 基本精度 +/- 2.5%
周波数 範囲4000Hz /基本精度+/- 31.5
抵抗 範囲40.00 MΩ / 基本精度 +/- 1.5%
温度[K] 範囲-20~760℃ /基本精度+/- 3%
温度[赤外線] 範囲 -29 ~ 270℃ / 基本精度 +/- 2%
赤外線、距離・目標物比 8 : 1 in
電気容量 範囲4.000 mF /基本精度+/- 3%
通信とデータ保存
Bluetooth最大通信範囲 10 m
電源
バッテリー 単3電池3本、オプションのTA04 リチウムポリマー充電式バッテリー
一般仕様
開口面 42 mm ( 2000MCM)
環境と認定
保証 限定的生涯補償*
安全性カテゴリー CAT IV-600V、CAT III-1000V
認証 CE、UL、FCC

Accessories

Resources & Support

User Manual

CM78 ユーザーマニュアル

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.