Discontinued

FLIR CM83

True RMSパワークランプメーター(ワイヤレス)

FLIR CM83は、トラブルシューティング担当の電気技師のニーズを満たす高度な電圧解析機能と高調波測定、可変周波数駆動(VFD)フィルタリング機能を備えた、産業グレードのパワークランプメーターです。遠隔表示と共有を行うために対応のモバイルデバイスに接続するBluetooth®技術と、対応するフリアーシステムズのサーモグラフィカメラの温度情報付き赤外線画像に電気測定値をワイヤレスで埋め込むMETERLiNK®技術を搭載しています。

大型の電気装置向けの、産業グレードの高度な機能
True RMSクランプメーターは、VFD制御機器の操作時にVFDモードを卓越した精度で使用でき、先進の電力効率と高調波測定でシステムレベルの性能分析を行えます。
機器が起動する際のAC電流のスパイクを測定する突入電流モードと、モーターと電源の調整を行う位相回転試験の機能を搭載しています。
Bluetoothにより測定値をモバイルデバイス上で確認し、METERLiNK技術によって対応するフリアーシステムズのカメラの赤外線画像にデータをワイヤレスで埋め込むことができます。

仕様

Highlighted
Jaw Opening 37 mm ( 1500MCM)
AC_DC Voltage 範囲 最大999.9V/基本精度+/- 1%/ 0.7%
測定解析
AC VFD Voltage 範囲1000V /基本精度+/- 1%
Active Power 範囲9.999kW~599.9kW、(10V、5Amin)/基本精度+/- 3%
AC_DC Current 範囲 最大599.9 A/基本精度+/- 2%
AC_DC Voltage 範囲 最大999.9V/基本精度+/- 1%/ 0.7%
Capacitance 最大範囲3.999 mF/基本精度+/- 1.9%
Category Rating CAT IV-600V、CAT III-1000V
Continuity Threshold 範囲30Ω/基本精度+/- 1%
Diode Test 範囲0.4~0.8V /基本精度+/- 0.1V
Frequency 範囲20.00Hz~9.999kHz /基本精度+/- 0.5%
Harmonics 範囲1位~25位 順位/基本精度+/- 5%
Inrush Current 範囲 最大599.9 ACA(積分時間100 ms)/基本精度+/- 3%
Resistance 範囲 最大99.99kΩ/基本精度+/- 1%
Total Harmonic Distortion 範囲0.0~99.9%/基本精度+/- 3%
通信とデータ保存
Bluetooth range max 10 m
電源
Battery Type 単4電池6本
一般仕様
Jaw Opening 37 mm ( 1500MCM)
環境と認定
Certifications CE、UL、FCC
Warranty 限定的生涯補償

Accessories

Resources & Support

User Manual

CM83 User Manual

Datasheet

CM82 CM83 CM85 Datasheet

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.