Discontinued

FLIR CM85

True RMSパワークランプメーター(ワイヤレス)

FLIR CM85は、大規模装置のトラブルシューティングを担当する電気技師に求められる高度な電圧解析機能と可変周波数駆動(VFD)フィルタリング機能を備えた、産業用のパワークランプメーターです。CM85を使用することで、高調波試験や突入電流試験、電流試験、位相回転試験などにより、複雑な機械の電圧を正確に解析できます。また、対応するモバイルデバイスで遠隔表示やデータ共有を行うためのBluetooth®と、対応するフリアーシステムズのカメラの赤外線画像に測定値をワイヤレスで埋め込むためのMETERLiNK技術も搭載しています。

複雑な機械向けの、産業用の大容量出力
True RMSクランプメーターは、VFD制御機器の操作時にVFDモードを卓越した精度で使用でき、先進の電力効率と高調波測定でシステムレベルの性能分析を行えます。
機器が起動する際のAC電流のスパイクを測定する突入電流モードと、モーターと電源の調整を行う位相回転試験の機能を搭載しています。
Bluetoothにより測定値をモバイルデバイス上で確認し、METERLiNK技術によって対応するフリアーシステムズのカメラの赤外線画像にデータをワイヤレスで埋め込むことができます。

仕様

Highlighted
Jaw Opening 45 mm
AC_DC Voltage 範囲1000V /基本精度+/- 1% / 0.7%
測定解析
AC VFD Voltage 範囲1000V /基本精度+/- 1%
Active Power アクティブ電源範囲10 kW~1000 kW、(10 V、5 A min)/基本精度+/- 3%
AC_DC Current 37 mm ( 1500MCM)
AC_DC Voltage 範囲1000V /基本精度+/- 1% / 0.7%
Capacitance 最大範囲3.999 mF/基本精度+/- 1.9%
Category Rating CAT IV-600V、CAT III-1000V
Continuity Threshold 範囲30Ω/基本精度+/- 1%
Diode Test 範囲0.4~0.8V /基本精度+/- 0.1V
Frequency 範囲20.00Hz~9.999kHz /基本精度+/- 0.5%
Harmonics 範囲1位~25位 順位/基本精度+/- 5%
Inrush Current 範囲 最大1000 ACA(積分時間100 ms)/基本精度+/- 3%
Resistance 範囲 最大99.99kΩ/基本精度+/- 1%
Total Harmonic Distortion 範囲0.0~99.9%/基本精度+/- 3%
通信とデータ保存
Bluetooth range max 10 m
電源
Battery Type 単4電池6本
一般仕様
Jaw Opening 45 mm
環境と認定
Warranty 限定的生涯補償

Accessories

Resources & Support

Datasheet

CM82 CM83 CM85 Datasheet

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.