CM-330xミニドームカメラ用コンジットバックボックス(CM-BKBX-31)
このコンジットバックボックスは、屋内/屋外および補正用途に最適です。
•耐久性の高いアルミニウム製耐衝撃マウント
• IP67およびIK10等級
• 0.75"コンジット接続
• 寸法:147.9 × 147.9 × 58.2 mm(5.8 × 5.8 × 2.3インチ)
• カラー:白
このコンジットバックボックスは、屋内/屋外および補正用途に最適です。
•耐久性の高いアルミニウム製耐衝撃マウント
• IP67およびIK10等級
• 0.75"コンジット接続
• 寸法:147.9 × 147.9 × 58.2 mm(5.8 × 5.8 × 2.3インチ)
• カラー:白