Discontinued

Triton™ D-Series

可視光/サーマルパン/チルトドーム

コンパクトなDシリーズサーマルセキュリティカメラは独立式ドーム型ケースに収納。完全な暗闇や悪天候でも侵入者などセキュリティ上の脅威を見逃しません。IPネットワーク経由での正確なパン/チルト制御、プログラム可能なスキャンパターン、レーダー接続(slew-to-cue、slew-to-alarm)機能などの多彩な機能を搭載。毎日24時間休むことなく鮮明な映像を提供します。

サーマル/可視光対応のデュアルパン/チルトドームカメラ
Dシリーズは640×480の解像度を備えており、焦点距離が9mm~35mmの幅広いサーマルレンズを装着することができ、FOVは48°~13°です。
頑丈な屋外用ドームは、360°の連続パンと+45°~-180°のチルトに対応。オープンIP規格でさらに接続も簡単。
CCDビデオカメラには36倍ズーム機能を搭載。どんな環境条件でもリアルタイムに可視光映像が見られます。

仕様

適合性と認定
適合と認証 EN 61000-6-4: 2007 Class A/CISPR 22: 2005 Class A EN 61000-3-3: 1995+A1:2001+A2:2005 EN 61000-3-2: 2006 EN 50130-4: 1996+A1:1998+A2:2003 FCC Part 15、 Subpart B、 Class A IP 56 (IEC 60529) IEC 60068-2-27
環境
IP等級[埃・水の侵入] IP56
使用温度範囲 (-25℃ ~70℃) (-25℃ ~ 58℃)(黒色塗料付き)
保存温度範囲 -55℃ ~ 85℃
振動 IEC 60068-2-27
湿度 相対湿度0~95%
衝撃 MIL-STD-810F“Transportation”
一般仕様
カメラプラットフォームタイプ 屋外PTZドーム
サーマルアレイフォーマット 640 × 480
サーマルズーム 最大4倍Eズーム
サーマル有効解像度 307200.0
サーマル焦点範囲 アサーマル、フォーカスフリー
入力電圧 24 VDC (21~30 VDC) 24 VAC (20~30 VAC)
寸法(奥行 × 幅 × 高さ) 17" × 8" (432 × 203 mm)
検知器タイプ ロングライフ、非冷却VOxマイクロボロメータ
消費電力 24VDC:75W(最大) 24VAC:85VA(最大)
熱スペクトル波長 7.5 µm ~ 13.5 µm
熱画像ピクセルピッチ 17 µm
重量 8.3kgまで; 構成に依存
測定解析
プログラム可能なプリセット 128.0
PTZ
チルト角_速度 +45° ~ -180°; 0.5° ~ 60°/sec
パン角度_速度 連続360°; 0.5° ~60°/秒
位置再現性 +/- 5度El、+/- 2度Az
システム統合
イーサネット あり
シリアル制御インターフェース RS-232/-422; Pelco D、 Bosch
ネットワークAPI 包括的なシステム制御と統合用のNexus SDK httpコマンドインターフェース用のNexus CGI ONVIF 2.0プロファイルS
外部解析互換性 あり
対応プロトコル IPV4、 HTTP、 Bonjour、 UPnP、 DNS、 NTP、 RTSP、 RTCP、RTP、 TCP、 UDP、 ICMP、 IGMP、 DHCP、 ARP、SCP
サーマルカメラ
アレイフォーマット 640 × 480
焦点距離 13 mm
視野角[FOV] 45° × 37°
可視カメラ
アレイフォーマット 640 × 480
焦点距離 13 mm
視野角[FOV] 45° × 37°
動画と録画
コンポジットビデオ(NTSCまたはPAL) あり: IPとアナログのハイブリッド
ビデオサーマルAGCモード オート AGC、マニュアル AGC、 プラトーイコライゼーションAGC、 リニアAGC、オート・ダイナミック・ディテール・エンハンスメント(DDE)、最大ゲイン設定
ビデオサーマルAGC関心領域[ROI] デフォルト、プリセット、ユーザ定義
ビデオストリーミング解像度 NTSC: D1 (720 × 480) 4SIF (704 × 480) VGA (640 × 480) SIF (352 ×240) QVGA (320 × 240) PAL: D1 (720 ×576) 4CIF (704 × 576) CIF (352 × 288)
ビデオ圧縮 ストリーミングMPEG-4の2つの独立したチャネル、 H.264またはM-JPEG用の2台ずつのカメラ、 チャネルごとの複数のストリーム
動画均一性最適化 オートフラットフィールド補正(FFC) - 温度および時間トリガ

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.