Discontinued

FLIR DM285

赤外線計測ガイド(IGM™)機能を搭載した産業用イメージングマルチメーター

FLIR DM285は、プロフェッショナル向けでオールインワンのサーマルイメージ付True RMSデジタルマルチメーターです。DM285は、フリアーシステムズの160x120ピクセルのサーマルカメラをベースとした赤外線計測ガイド(IGM)テクノロジーを搭載し、電気的な問題がある箇所の正確な位置を直接接触することなく視覚的に表示できます。過熱箇所を素早く安全に、さらに効率的に確認できます。また、DM285はFLIR Toolsまたは新しいFLIR InSite™ワークフロー管理アプリにワイヤレスで接続できるため、点検の円滑化にも役立ちます。

作業の円滑化
赤外線計測ガイド(IGM)で問題箇所を視覚的に確認してさらなる作業を見つけ、接触せずにパネルやキャビネットの危険をスキャンできます。
デジタルマルチメーター(DMM)の18の測定機能により、毎回信頼できる測定値で最も複雑な電気的問題を確認できます。
Bluetooth METERLiNK®の機能により、フリアーシステムズのサーマルカメラからの赤外線画像にデータをワイヤレスで埋め込んだり、測定値をすぐにクライアントと共有したりできます。

仕様

Highlighted
IR Resolution 19,200 ピクセル (160 x 120)
Display Size 2.8"
AC_DC Amps 範囲:10.00 A 基本精度:±1.5%/ 1.0%
Data Logging and Storage 毎秒3サンプル
Connectivity Bluetooth®
イメージングとレンズ
Display Size 2.8"
Focus 固定
FOV [w x h] 46° x 35°
IR Resolution 19,200 ピクセル (160 x 120)
Palette アイアン、レインボー、グレースケール
Sensitivity ≤150 mK
Thermal Imaging Detector FLIR Lepton®マイクロボロメータ
測定解析
AC_DC Amps 範囲:10.00 A 基本精度:±1.5%/ 1.0%
AC_DC LoZ V 範囲:1000V 基本精度:±1.5%
AC_DC microAmps 範囲:4,000µA 基本精度:±1.0%
AC_DC mVolt 範囲:600 mV 基本精度:1%/ 0.5%
Capacitance 範囲:10.00 mF 基本精度:±1.9%
Continuity check 20 Ω と 200 Ω
Continuity check threshold 20Ω to 200Ω
Flex Clamp Range 3000 A AC(オプションTA72 / 74)
Measuring Rate 毎秒3サンプル
Min_Max_Avg 有り
Resistance 範囲:基本精度: 6.000MΩ±0.9% 50.00MΩ±3.0%
Temperature Accuracy 3℃ または 3.5%
Temperature Range -10℃~ 150℃
Temperature Type K Thermocouple Basic Accuracy ±1.0% + 5.4°F (DMM) ±1.0% + 9°F (IGM)
Temperature Type K Thermocouple Range タイプK -40℃~400℃
True RMS 有り
VFD 範囲:1000V 基本精度:±1.0%
通信とデータ保存
Connectivity Bluetooth®
Data Logging and Storage 毎秒3サンプル
電源
AC_DC Volts 範囲:1000V 基本精度:±1.0%/ 0.09%
Auto Power Off 有り
Battery 単3電池3本 オプションのTA04 リチウムポリマー充電式 バッテリー
Battery Life IGMモード: 13時間:Energizer L91リチウム(Li/FeS2)AA電池×3 13時間:オプションの充電式電池:リチウムポリマー;FLIR品番:TA04-KIT 6時間:アルカリAA電池×3
一般仕様
Laser Pointer 有り
Size [L x W x H] 200 x 95 x 49 mm; 重量: 537 g
Weight 537 g
Worklights 有り
環境と認定
Drop test 3m
Emissivity Settings カスタム調整の4つのプリセット
IP Rating IP40
Warranty 10年

Accessories

Resources & Support

Datasheet

DM284 And DM285 Datasheet

User Manual

DM285 User Manual UK

User Manual

DM285 User Manual

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited 10-Year Warranty

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited Warranty - Industrial Grade Tools

Brochure

Digital Multimeter Brochure

Brochure

FLIR Global Oil and Gas Industry Brochure

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.