Discontinued

FLIR DM64

冷暖房空調設備用のTRMSデジタルマルチメーター

FLIR DM64は、冷暖房空調設備の設置や点検、メンテナンスを行うプロフェッショナルに最適な選択肢です。火炎検出器を試験するためのマイクロアンペア測定、ゴースト電圧を防ぐためのLoZモード、電気容量と周波数の測定機能を備え、温度測定用にK型熱電対の入力機能を搭載しています。フラッシュバックライトと音声インジケーターにより、騒音のある作業環境での配線接続やスイッチ動作の点検作業を簡素化できます。さらに、プローブ接触による電圧検出が、通電した配線の正確な確認に役立ちます。

冷暖房空調設備のプロフェッショナルに最適なデジタルマルチメーター(DMM)
高電圧と低電圧の測定機能で複雑なシステムを診断し、火炎検出器をマイクロアンペアで試験して、温度を評価できます。
画面上の直感的なメニューシステムと改良された人間工学に基づく設計を備え、相対値モードは通常状態からの逸脱の確認に役立ちます。
堅牢で落下試験済みのDM64は保護等級IP40のため、長年にわたり使用できます。

仕様

Highlighted
AC_DC電圧 範囲 600.0 V 基本精度: ±1.0% / ±0.4%
AC_DCアンペア 範囲 10.00 A 基本精度: ±1.5% / ±1.0%
測定解析
AC_DC LoZボルト 範囲 600.0 V 基本精度: ±2.0%
AC_DCアンペア 範囲 10.00 A 基本精度: ±1.5% / ±1.0%
AC_DCマイクロアンペア 範囲 6000 µA 基本精度: ±1.5% / ±1.0%{2}
AC_DCミリアンペア 範囲:600.0 mA 基本精度:±1.0%/±0.7%
AC_DCミリボルト 範囲 600.0 mV 基本精度: ±1% / ±0.4%
AC_DC電圧 範囲 600.0 V 基本精度: ±1.0% / ±0.4%
VFD、AC電圧 範囲:600.0 V RMS 基本精度:±1.0%
ダイオード試験 範囲:3.000V 基本精度:±0.9%
周波数範囲 範囲:99.99 kHz 基本精度:±1.0%
導通確認 30Ωと480Ωの間
抵抗 範囲 基本精度: 600.0 kΩ ±0.5% 6.00 MΩ ±0.3% 60.00 MΩ ±0.9%
熱電対 –40 to 400℃ DMM ± (1.0% + 1.5℃)
真の実効値 有り
電気容量 範囲: 基本精度: 200.0 nF ±1.5% 200.0 µF ±1.5% 10 mF ±4.5% 10.00 mF ±5.0%
電源
バッテリー 単3電池3本、オプションのTA04 リチウムポリマー充電式バッテリー
自動電源オフ 有り
環境と認定
IP等級 IP40
保証 限定3年
落下試験 2 m

アクセサリー

  1. Magnetic Hanging Strap (TA50)

資料とサポート

User Manual

DM6x Series ユーザーマニュアル

Export Restrictions