Discontinued

FLIR DM90

K型熱電対温度計を搭載したTRMSマルチメーター

DM90はK型熱電対を備えたお手頃なTrue RMSデジタルマルチメーターで、電気技師やサービス技術者、冷暖房空調設備のプロフェッショナルなどが現場に携帯するのに最適なツールです。LoZやVFDモード、マイクロアンペアの電流測定といった豊富な機能を備えたDM90は、さまざまな電気システムや電子システムのトラブルシューティングや修理を行うために信頼できる測定値をもたらします。DM90は完全な試験と校正が行われて出荷されており、正しく使用すれば長年にわたり信頼性の高い測定値が得られます。

トラブルシューティングに最適なツール
True RMSやLoZ、VFDなどの機能で複雑なシステムを診断します。K型熱電対で最高400℃の温度を評価できます。
LED作業灯やカスタマイズ可能な設定オプションメニュー、デジタルLCDディスプレイ、画面上のプログラミングメニューナビゲーションなどで作業を簡素化できます。
防水(保護等級IP54)で3 mの落下試験に合格済みの堅牢設計です。

仕様

Highlighted
Display Counts 6000.0
測定解析
Capacitance 範囲 10.00mF 基本精度:1.9%
Category Rating CAT IV—600 V、CAT III—1000 V
Continuity check 範囲 600.0 Ω 基本精度: ±0.9%
Diode Test 1.500 ± (0.9% + 2D)
Display Counts 6000.0
Frequency Counter 範囲 100.00 Hz 基本精度: ±0.1%
Measuring Rate 毎秒3サンプル
Resistance 範囲 6.000 MΩ 基本精度: ±0.9%
Temperature Type K thermocouple –40 ~ 400℃ DMM ± (1.0% + 3℃)/ IGM ± (1.0% + 5℃)
電源
Battery Life アルカリ約110時間、リチウムポリマー(オプション)約500時間
Battery Type 4x AAA
Maximum Voltage 1000 V DC または 1000 V AC RMS
一般仕様
Packaging Size 32 cm x 14 cm x 11 cm
環境と認定
Drop test 3m
IP Rating IP54
Warranty 限定的生涯補償
アクセサリー
Accessories In the Box TA82プレミアムシリコンテストリード、TA84テストリードストレージ/三脚アクセサリー、TA70 CAT IV絶縁ワニ口プローブ(スリップオン)、タイプKプローブ付きTA60熱電対アダプター
Accessories Optional TA72ユニバーサルフレックス電流プローブアクセサリー25cm、TA74ユニバーサルフレックス電流プローブアクセサリー45cm、TA04-KITリチウムポリマー充電式バッテリーキット、TA15ソフトサイドキャリングケース、TA52マグネットマウント、TA50磁気ハンギングストラップ、TA42ベルトクリップ、 FLIR DMM用TA10保護ケース、FLIR DMMおよびTA7X用TA10-F保護ケース

Accessories

Resources & Support

User Manual

DM90 User Manual

Datasheet

DM90 And DM91 Datasheet

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only

Brochure

Digital Multimeter Brochure

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.