Discontinued

FLIR DM92

産業用True RMSマルチメーター

フリアーシステムズのDM92とDM93は世界レベルのデジタルマルチメーターで、先進の可変周波数駆動フィルタリングによって従来にない正弦波形やノイズの多い信号の正確な分析を可能にします。どんな電気的な問題に対処する場合でも、DM92とDM93の強力なライトと堅牢な設計によって作業を簡素化できます。DM93は、遠隔表示と共有を行うために対応のスマートフォンに接続するBluetooth技術や、対応するフリアーシステムズのサーモグラフィカメラの温度情報付き赤外線画像に電気測定値をワイヤレスで埋め込むMETERLiNK®技術などの追加機能を搭載しています。

DM92とDM93は、可変周波数駆動フィルタリングやデュアルディスプレイ、True RMS電圧および電流測定、LoZモードなど、従来にない正弦波形やノイズの多い信号の正確な分析を容易にする機能を提供します。
あらゆる電気的な課題を簡単にトラブルシューティングできるように設計されたDM92とDM93は、薄暗い照明の場所でもフラッシュライトが不要となる強力なLED作業灯、堅牢な二重成形の構造(IP54の保護等級および3 mの落下試験済み)、大きく読みやすい数字、バックライトディスプレイ、アナログの棒グラフなどの機能を備えています。

仕様

Highlighted
表示数 40,000
測定解析
AC電圧 最大範囲 1000.0 V / 基本精度 ±0.5%
AC電流 最大範囲10.000A /基礎精度±1.0%
DC電圧 最大範囲1000.0V / 基本精度 ±0.5%
DC電流 最大範囲10.000A / 基本精度 ±0.2%
VFD、AC電圧 最大範囲1000.0V / 基本精度 ±0.5%
カテゴリー等級 CAT III-1000V、CAT IV-600V
ダイオード試験 最大範囲2V / 基本精度 ±1.5%
周波数 最大範囲100.00kHz / 基本精度 ±5 桁
導通閾値 最大範囲30Ω / 基本精度 ±0.2%
抵抗 最大範囲40.00MΩ / 基本精度 ±0.2%
温度 最大範囲 -200 to 1200℃ / 基本精度 ±1.0%
表示数 40,000
電気容量 最大範囲40.00mF / 基本精度 ±0.9%
通信とデータ保存
Bluetooth最大通信範囲 10m
メモリ 99内部格納場所
電源
バッテリータイプ 単4電池6本
一般仕様
梱包サイズ 11 cm x 14 cm x 32 cm
環境と認定
IP等級_落下試験 IP 54、2m
保証 限定的生涯補償

アクセサリー

  1. Magnetic Hanging Strap (TA50)

資料とサポート

Datasheet

DM92 DM93 データシート

User Manual

FLIR DM92 ユーザーマニュアル

Export Restrictions