Discontinued

FLIR DM93

産業用True RMSマルチメーター

FLIR DM93は世界レベルのデジタルマルチメーターで、先進の可変周波数駆動フィルタリングによって従来にない正弦波形やノイズの多い信号の正確な分析を可能にします。どんな電気的な問題に対処する場合でも、DM93の強力なライトと堅牢な設計によって作業を簡素化できます。またDM93は、遠隔表示と共有を行うために対応のスマートフォンに接続するBluetooth技術や、対応するフリアーシステムズのサーモグラフィカメラの温度情報付き赤外線画像に電気測定値をワイヤレスで埋め込むMETERLiNK®技術を搭載しています。

勘に頼ることなく電気系統のトラブルを解消
先進の可変周波数駆動フィルタリングやデュアルディスプレイ、True RMS電圧および電流測定、LoZモードなどを搭載しています。
フラッシュライトが不要となるLED作業灯、堅牢な構造、バックライトディスプレイ、アナログの棒グラフといった機能を備えています。
Bluetooth®によりワイヤレスでのデータ転送が可能になり、METERLiNK®技術によってフリアーシステムズのサーモグラフィカメラで撮影中または保存した赤外線画像にデータを埋め込むことができます。

仕様

Highlighted
Display Counts 40,000
Safety Category CAT IV-600V、CAT III-1000V
測定解析
AC Current 範囲10.000 A / 基本精度 ±1.0%
AC Voltage 範囲1000.0 V / 基本精度 ±0.5%
Capacitance 範囲40.00 mF / 基本精度 ±0.9%
Continuity Threshold 範囲30 Ω / 基本精度 ±0.2%
DC Current 範囲10.000 A / 基本精度 ±0.2%
DC Voltage 範囲1000.0 V / 基本精度 ±0.5%
Diode Test 範囲2 V / 基本精度 ±1.5%
Display Counts 40,000
Frequency 範囲100.00 kHz / 基本精度 ±5 桁
Resistance 範囲40.00 MΩ / 基本精度 ±0.2%
Temperature 範囲 -200 ~ 1200℃ / 基本精度 ±1.0%
VFD Voltage 範囲1000.0 V / 基本精度 ±0.5%
通信とデータ保存
Bluetooth range max 10 m
Data Recording 20,000 Pts(最大125日)
Memory 99内部格納場所
電源
Battery Type 単4電池6本
一般仕様
Packaging Size 11 cm x 14 cm x 32 cm
環境と認定
Certifications CE、UL、FCC
IP Rating_Drop Test IP 54、3 m
Safety Category CAT IV-600V、CAT III-1000V
Warranty 限定的生涯補償

Accessories

Resources & Support

Datasheet

DM92 DM93 Datasheet

User Manual

DM93 User Manual US

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only

Brochure

Digital Multimeter Brochure

Brochure

FLIR Global Oil and Gas Industry Brochure

Brochure

FLIR Renewable Energy Wind Power Brochure

チャット

右下隅のチャットバブルを押して、すぐに私たちとつながってください。

(エージェントが対応可能な場合)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Japan: (+81) 0120 953 763
Hong Kong: (+852) 800 931 026
Singapore: (+65) 800 101 3913
Australia: (+61) 1800 413 988

サービス、修理、校正 

 

アメリカ:

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
アメリカ 

フリーダイヤル:03-6721-6648

ローカル:+1 603 881 5200

RMA の送信

Eメール

Canada 日本取り扱いなし RMA の送信

Eメール

南・中米 0800 878 2486

RMA の送信

Eメール

 

ヨーロッパ

Belgium  +32 (0)56 363 041

RMA の送信

Eメール

エストニア +3726063976

RMA の送信

Eメール

ドイツ +49 (0)69 95 00 9040

RMA の送信

Eメール

イタリア +390294753491

RMA の送信

Eメール

スウェーデン  +46 (0)8 753 25 00

RMA の送信

Eメール

アラブ首長国連邦 +971 4 802 4999

RMA の送信

Eメール

英国 +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

 

アジア太平洋地域

オーストラリア +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

中国 電話:+86 10 8215 9938

RMA の送信

Eメール

インド デリー +91 11 47212002

RMA の送信

Eメール

インド・ファリダバード +91 (129) 431-5031/32

RMA の送信

Eメール

日本 +81-3-5204-2338

RMA の送信

Eメール

シンガポール +65 3157 1750

RMA の送信

Eメール

韓国 2015年2月5日

RMA の送信

Eメール

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.