Extech DO210

小型溶存酸素計

DO210は溶存酸素計であり、0 ~ 20.0mg/L のDO、0 ~ 100.0%の酸素パーセント、ATCによる温度を測定します。このメーターには、調整可能な高度と塩分補正、および最小、最大、データ保持機能を備えています。メンブレン付きDOプローブと39インチ(1m)ケーブル、予備の交換用メンブレン2個、電解液、9Vバッテリー、ソフトケースが付属しています。

水中の溶存酸素または酸素濃度(%)、さらに気温をすばやく測定
ポラログラフ式酸素プローブに組み込まれた温度プローブセンサーによる自動温度補正
メンブレンと4m(13ft)ケーブル付きDOプローブ、予備の交換用メンブレン2枚、電解液、9V バッテリー、ソフトケース付き

仕様

一般仕様
温度(接触) 0~50°C
温度(接触)の基本精度 ±0.8°C
溶存酸素(濃度) 0~20.0 mg/L
溶存酸素(濃度)の基本精度 ±0.4 mg/L
溶存酸素(飽和) 0~100.0%
溶存酸素(飽和)の基本精度 ±0.7%
追加の詳細
保証 2年
出力 9Vバッテリー1個
寸法 メーター:135×60×33mm、プローブ:28mm D×190mm L
認証 CE
重量 446gのプローブとバッテリーを含む

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.