Extech DO600

防水ExStik® II溶存酸素計

ExStik® II DO600メーターは、酸素濃度を0~200%の飽和度の割合として表示します。0%または濃度0~20.00ppm(mg/L)。調整可能な高度補正(0~20,000フィート、1,000フィート刻み)、調整可能な塩分補正(0~50ppt)、トレンドを示すアナログバーグラフを備えています。DO600メーターには、DO電極、保護センサーキャップ、予備のメンブレンキャップ、電解質、3V CR-2032バッテリー4個、48インチ(1.2m)ネックストラップが付属しています。

仕様

一般仕様
温度(接触) 0~50°C
温度(接触)の基本精度 ±1°C
温度(接触)の最大分解能 0.1°C
溶存酸素(濃度) 0~20.00ppm(mg/L)
溶存酸素(飽和) 0~200.0%
溶存酸素(飽和)の基本精度 0.4ppm (mg/L)
溶存酸素(飽和)の最大解像度 0.01ppm (mg/L)
追加の詳細
保証 2年
出力 CR-2032(3V)電池4個
安全性カテゴリー IP57
寸法 36×176×41mm
認証 CE
重量 110g

資料とサポート

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure ASIA

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.