Extech DO605

ExStik®交換用溶存酸素モジュール

ExStik® DOメーター向け交換用溶存酸素センサー

仕様

一般仕様
温度(接触) 0~50°C
温度(接触)の最大分解能 0.1°C ± 1°C
溶存酸素(濃度) 0~20.00ppm(mg/L)
溶存酸素(飽和) 0~200.0%
溶存酸素(飽和)の基本精度 0.4ppm (mg/L)
溶存酸素(飽和)の最大解像度 0.01ppm (mg/L)
追加の詳細
IP等級 IP57
保証 1/2年
出力 CR-2032(3V)電池4個
寸法 36×176×41mm
認証 CE
重量 110g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.