Extech DO700

ポータブル溶存酸素計

9-in-1 DO700キットは、溶存酸素(DO)濃度/飽和度、pH、mV、温度、導電率、TDS、塩分、抵抗率を測定します。自動塩分補正機能とDO測定用の手動気圧補正機能を備えています。さらに、4、7、10pHの自動ワンボタン校正と3点校正により、優れた精度と自動温度補正を提供します。DOプローブ、pH/mV/温度電極、ポリマー導電率セル、pHおよび導電率校正溶液、バッテリー、ハードキャリーケースが付属しています。

溶存酸素濃度/飽和度、pH、mV、導電率、TDS、塩分、抵抗率、温度を測定
米国、欧州、中国シリーズの8つの校正溶液を自動認識
自動温度補正(精製水<10S/cmにおける非線形補正で測定精度を向上)

仕様

一般仕様
ORP -1999~+1999mV
ORPの基本精度 ±0.15mV
ORPの最大分解能 1mV
pH -2.00~19.99pH
pHの基本精度 ±0.02pH
pHの最大分解能 0.01pH
TDS 0~100g/L
TDSの基本精度 ±1.5%FS
TDSの最大分解能 0.01mg/L
塩分 0~100ppt
塩分の基本精度 ±1.5%FS
塩分の最大分解能 0.01ppt
導電率 0.00~199.9mS
導電率の基本精度 ±1.5%FS
導電率の最大解像度 0.01µS
抵抗率 0~100Mcm
抵抗率の基本精度 ±1.5%FS
抵抗率の最大分解能 0.1
温度(接触) pH/ORP:0~50°C; 0~100°C
温度(接触)の基本精度 ±0.5°C
温度(接触)の最大分解能 0.1°
溶存酸素(濃度) 0~40.00mg/L
溶存酸素(濃度)の基本精度 ±1.5%FS
溶存酸素(濃度)の最大分解能 0.01mg/L
溶存酸素(飽和) 0~200.0%
溶存酸素(飽和)の基本精度 ±1.5%FS
溶存酸素(飽和)の最大解像度 0.10%
追加の詳細
IP等級 IP57
保証 2年
出力 単3(1.5V)電池2本
寸法 120×65×31mm
認証 CE
重量 180g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.