FLIR E76では、近距離および遠距離のターゲットに応じたレンズを選ぶことできます。FLIR E54の上位モデルのE76には、レーザーアシストオートフォーカス、3つのエリア測定ボックスが付属しています。320×240ピクセル鮮明な熱画像に加え、独自のFLIR MSX®テクノロジーにより、可視画像からの輪郭を保管した分かりやすいデータを取得することができます。FLIR Inspection Routeは、事前に設定したルート上を動くため、大規模な場所あるいは複数の場所の調査を秩序だって進めることができます。FLIR Igniteでは、カメラからクラウドにE76画像を直接アップロードして、簡単かつ安全に保管および共有できます。

検査とトラブルシューティングをかつてない速さで
望遠レンズ、標準レンズ、オートキャリブレーション式広角レンズのオプションは、大規模な検査対象の迅速な調査、機械故障の兆候の確認、電気システムの安全性検査などに役立ちます。
ワンタッチ操作のレベル/スパンで画像のコントラストを即座に向上。潜在的な電気的/機械的問題を明確化できます。
E76は、フリアーシステムズのルート作成ソフトウェア*、音声コメント用のマイク、レポート生成機能によって業務を円滑化します。

仕様

Highlighted
赤外線解像度 320 × 240 pixels
温度分解能_NETD <30 mK, 42° at 30°C (86°F)
<40 mK, 24° at 30°C (86°F)
<50 mK, 14° at 30°C (86°F)
<40 mK at, 80° 30°C (86°F)
精度 ±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading
視野角[FOV] FLIR E76 42°: 42° × 32°
FLIR E76 24°: 24° × 18°
FLIR E76 14°: 14° × 10°
FLIR E76 80°: 80° × 63°
デジタルカメラ 5 MP, with built-in LED photo/video lamp; disabled when 80° lens in use
ディスプレイ 4", 640 × 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
保存メディア Removable SD card
イメージングとレンズ
F値 FLIR E76 14°: 1.5
FLIR E76 24°, FLIR E76 80°: 1.3
FLIR E76 42°: 1.1
UltraMax Yes
カメラ周波数 30 Hz
カラーパレット Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
スペクトル範囲 7.5-14 µm
デジタルカメラ 5 MP, with built-in LED photo/video lamp; disabled when 80° lens in use
デジタルズーム FLIR E76 14°, FLIR E76 24° - NIST, FLIR E76 24° - No Radio, FLIR E76 24° - Refurbished, FLIR E76 24°, FLIR E76 42° - NIST, FLIR E76 42°, FLIR E76 24° + 14°, FLIR E76 24° + 42°, FLIR E76 24°, 14° + 42° - NIST, FLIR E76 24°, 14° + 42°, FLIR E76 42° + 14°: 1-4× continuous
FLIR E76 Dual FOV 14° + 24°, FLIR E76 80°, FLIR E76 + Dual FOV (24° + 42°), FLIR E76 + Dual FOV (42° + 24°) + 14°: 1-8× continuous
ビューファインダー No
ピクチャー・イン・ピクチャー Resizable and movable
レンズ識別 Automatic
最小焦点距離 0.15 m, 42°
0.15 m, 24°
1.0 m, 14°
最小焦点距離[MSX] 42°: 0.65 m (1.98 ft)
24°: 0.5 m (1.64 ft)
14°: 1.0 m (3.28 ft)
検知器タイプとピッチ Uncooled microbolometer, 17 µm
温度分解能_NETD <30 mK, 42° at 30°C (86°F)
<40 mK, 24° at 30°C (86°F)
<50 mK, 14° at 30°C (86°F)
<40 mK at, 80° 30°C (86°F)
焦点 Continuous LDM, One-shot LDM, One-shot contrast, Manual
焦点距離 42°: 10 mm (0.39 in)
24°: 17 mm (0.67 in)
14°: 29 mm (1.41 in)
80°: 5 mm (0.19 in)
空間分解能[IFOV] 80°: 5.2 mrad/pixel
42°: 2.41 mrad/pixel
24°: 1.31 mrad/pixel
14°: 0.75 mrad/pixel
視野角 42° × 32°, 24° × 18°, 14° × 10°
視野角[FOV] FLIR E76 42°: 42° × 32°
FLIR E76 24°: 24° × 18°
FLIR E76 14°: 14° × 10°
FLIR E76 80°: 80° × 63°
赤外線動画保存(温度情報なし) H.264 or MPEG-4 over Wi-Fi MJPEG over UVC or Wi-Fi
赤外線動画保存(温度情報付き) Yes, over UVC
赤外線動画録画(温度情報付き) Real-time radiometric recording (.csq)
赤外線解像度 320 × 240 pixels
測定解析
スポットメーター 3 ea. in live mode
対象物温度範囲 -20 to 120°C (-4 to 248°F); 0 to 650°C (32 to 1202°F). 300 to 1000°C (572 to 1832°F) range available with purchase of T199559 High Temperature Option
精度 ±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading
計測プリセット No measurement, center spot, hot spot, cold spot, User Preset 1, User Preset 2
ユーザーインターフェース
テキスト Predefined list or touchscreen keyboard
ディスプレイ 4", 640 × 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
音声 60 sec. recording added to still images or video via built-in mic (has speaker) or via Bluetooth®
通信とデータ保存
METERLiNK Yes
タイムラプス 10 seconds to 24 hours (infrared)
ビデオ出力 DisplayPort over USB Type-C
保存メディア Removable SD card
画像ファイルフォーマット Standard JPEG with measurement data included. Infrared-only mode
画像保存モード Infrared, Visual, MSX®, Picture-in-Picture, Gallery
通信インターフェース USB 2.0, Bluetooth®, Wi-Fi, DisplayPort
電源
バッテリータイプ Rechargeable Li-ion battery
バッテリー稼働時間 >2.5 hours at 25°C (68°F) and typical use
環境と認定
使用温度範囲 -15 to 50°C (5 to 122°F)
保存温度範囲 -40 to 70°C (-40 to 158°F)
安全性 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
一般仕様
FLIRの検査ルート Enabled in camera
レーザーポインター Yes
梱包 Infrared camera with lens, s2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C), License card: FLIR Thermal Studio Starter

アクセサリー

  1. Tripod (T911997)

資料とサポート

注:Exxシリーズのその他のサポートリソースについては、Support.FLIR.com。 

録画されたウェビナー

Webinar: End Your Year with Flir - Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

詳細をご覧ください。

記事

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

詳細をご覧ください。

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Flyer

FLIR ハンドヘルド製品ラインアップ

Datasheet

FLIR Exx-Series データシート

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure ASIA

チャット

右下隅のチャットバブルを押して、すぐに私たちとつながってください。

(エージェントが対応可能な場合)

 電話サポート

国際路線: 

(+1) 805 392 3775

現地番号:

(+1) 844 283 5471

サービス、修理、校正 

 

アメリカ:

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
アメリカ 

フリーダイヤル:03-6721-6648

ローカル:+1 603 881 5200

RMA の送信

Eメール

Canada 日本取り扱いなし RMA の送信

Eメール

南・中米 0800 878 2486

RMA の送信

Eメール

 

ヨーロッパ

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
ベルギー  +32 (0)56 363 041

RMA の送信

Eメール

エストニア +3726063976

RMA の送信

Eメール

ドイツ +49 (0)69 95 00 9040

RMA の送信

Eメール

イタリア +390294753491

RMA の送信

Eメール

スウェーデン  +46 (0)8 753 25 00

RMA の送信

Eメール

アラブ首長国連邦 +971 4 802 4999

RMA の送信

Eメール

英国 +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

 

アジア太平洋地域

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
オーストラリア +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

中国 電話:+86 10 8215 9938

RMA の送信

Eメール

インド デリー +91 11 47212002

RMA の送信

Eメール

インド・ファリダバード +91 (129) 431-5031/32

RMA の送信

Eメール

日本 +81-3-5204-2338

RMA の送信

Eメール

シンガポール +65 3157 1750

RMA の送信

Eメール

韓国 2015年2月5日

RMA の送信

Eメール

Export Restrictions