E76

アドバンスドサーモグラフィカメラ

Flir E76では、近距離および遠距離のターゲットに応じたレンズを選ぶことできます。E76をFlir FlexView™デュアル画角レンズと組み合わせると、ボタン一つで広域スキャンから望遠スキャンへ瞬時に切り替えることができます。Flir E54の上位モデルのE76には、レーザーアシストオートフォーカス、3つのエリア測定ボックスが付属しています。320×240ピクセル鮮明な熱画像に加え、独自のFlir MSX®テクノロジーにより、可視画像からの輪郭を保管した分かりやすいデータを取得することができます。Flir Inspection Routeは、事前に設定したルート上を動くため、大規模な場所あるいは複数の場所の調査を秩序だって進めることができます。Flir Igniteでは、カメラからクラウドにE76画像を直接自動アップロードして、簡単かつ安全に保管および共有できます。

現在、すべてのFlir Exxシリーズカメラに、399ドル相当のFlir Academyのトレーニングセッションを受講できる無料クレジットが付属します(詳細は下記参照)。

これまで以上に迅速な検査とトラブルシューティング
Flir FlexViewデュアル視野角レンズと組み合わせると、ボタン一つで広域スキャンから望遠スキャンに簡単に切り替えることができます。
Flir 1-Touch Level/Spanを使用して、画像のコントラストを瞬時に改善し、電気的または機械的な潜在的問題のある部分を強調表示します。
Flirルーティングソフトウェア*とのオンボード統合、Flir Igniteクラウドライブラリへの画像の自動アップロード、音声注釈用の内蔵マイク、およびレポート生成機能はすべて、E76が作業を合理化するのに役立ちます。(*オプションの付属ソフトウェア)

仕様

ハイライト表示
赤外線解像度 320 × 240 pixels
温度分解能_NETD <30 mK, 42° at 30°C (86°F)
<40 mK, 24° at 30°C (86°F)
<50 mK, 14° at 30°C (86°F)
<40 mK at, 80° 30°C (86°F)
精度 ±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading
視野角[FOV] FLIR E76 42°: 42° × 32°
FLIR E76 24°: 24° × 18°
FLIR E76 14°: 14° × 10°
FLIR E76 80°: 80° × 63°
デジタルカメラ 5 MP, with built-in LED photo/video lamp; disabled when 80° lens in use
ディスプレイ 4", 640 × 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
保存メディア Removable SD card
イメージングとレンズ
F値 FLIR E76 14°: 1.5
FLIR E76 24°, FLIR E76 80°: 1.3
FLIR E76 42°: 1.1
UltraMax Yes
カメラ周波数 30 Hz
カラーパレット Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
スペクトル範囲 7.5-14 µm
デジタルカメラ 5 MP, with built-in LED photo/video lamp; disabled when 80° lens in use
デジタルズーム FLIR E76 14°, FLIR E76 24° - NIST, FLIR E76 24° - No Radio, FLIR E76 24° - Refurbished, FLIR E76 24°, FLIR E76 42° - NIST, FLIR E76 42°, FLIR E76 24° + 14°, FLIR E76 24° + 42°, FLIR E76 24°, 14° + 42° - NIST, FLIR E76 24°, 14° + 42°, FLIR E76 42° + 14°: 1-4× continuous
FLIR E76 Dual FOV 14° + 24°, FLIR E76 80°, FLIR E76 + Dual FOV (24° + 42°), FLIR E76 + Dual FOV (42° + 24°) + 14°: 1-8× continuous
ビューファインダー No
ピクチャー・イン・ピクチャー Resizable and movable
レンズ識別 Automatic
最小焦点距離 0.15 m, 42°
0.15 m, 24°
1.0 m, 14°
最小焦点距離[MSX] 42°: 0.65 m (1.98 ft)
24°: 0.5 m (1.64 ft)
14°: 1.0 m (3.28 ft)
検知器タイプとピッチ Uncooled microbolometer, 17 µm
温度分解能_NETD <30 mK, 42° at 30°C (86°F)
<40 mK, 24° at 30°C (86°F)
<50 mK, 14° at 30°C (86°F)
<40 mK at, 80° 30°C (86°F)
焦点 Continuous LDM, One-shot LDM, One-shot contrast, Manual
焦点距離 42°: 10 mm (0.39 in)
24°: 17 mm (0.67 in)
14°: 29 mm (1.41 in)
80°: 5 mm (0.19 in)
空間分解能[IFOV] 80°: 5.2 mrad/pixel
42°: 2.41 mrad/pixel
24°: 1.31 mrad/pixel
14°: 0.75 mrad/pixel
視野角 42° × 32°, 24° × 18°, 14° × 10°
視野角[FOV] FLIR E76 42°: 42° × 32°
FLIR E76 24°: 24° × 18°
FLIR E76 14°: 14° × 10°
FLIR E76 80°: 80° × 63°
赤外線動画保存(温度情報なし) H.264 or MPEG-4 over Wi-Fi MJPEG over UVC or Wi-Fi
赤外線動画保存(温度情報付き) Yes, over UVC
赤外線動画録画(温度情報付き) Real-time radiometric recording (.csq)
赤外線解像度 320 × 240 pixels
測定解析
スポットメーター 3 ea. in live mode
対象物温度範囲 -20 to 120°C (-4 to 248°F); 0 to 650°C (32 to 1202°F). 300 to 1000°C (572 to 1832°F) range available with purchase of T199559 High Temperature Option
精度 ±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading
計測プリセット No measurement, center spot, hot spot, cold spot, User Preset 1, User Preset 2
ユーザーインターフェース
テキスト Predefined list or touchscreen keyboard
ディスプレイ 4", 640 × 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
音声 60 sec. recording added to still images or video via built-in mic (has speaker) or via Bluetooth®
通信とデータ保存
METERLiNK Yes
タイムラプス 10 seconds to 24 hours (infrared)
ビデオ出力 DisplayPort over USB Type-C
保存メディア Removable SD card
画像ファイルフォーマット Standard JPEG with measurement data included. Infrared-only mode
画像保存モード Infrared, Visual, MSX®, Picture-in-Picture, Gallery
通信インターフェース USB 2.0, Bluetooth®, Wi-Fi, DisplayPort
電源
バッテリータイプ Rechargeable Li-ion battery
バッテリー稼働時間 >2.5 hours at 25°C (68°F) and typical use
環境と認定
使用温度範囲 -15 to 50°C (5 to 122°F)
保存温度範囲 -40 to 70°C (-40 to 158°F)
安全性 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
一般仕様
FLIRの検査ルート Enabled in camera
レーザーポインター Yes
梱包 Infrared camera with lens, s2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C), License card: FLIR Thermal Studio Starter

アクセサリー

  1. Tripod (T911997)

資料とサポート

注:Exxシリーズのその他のサポートリソースについては、Support.FLIR.com。 

録画されたウェビナー

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

詳細をご覧ください。

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Datasheet

FLIR Exx-Series データシート

Flyer

FLIR ハンドヘルド製品ラインアップ

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.