Si2a-PD

部分放電検出のための固定マウント産業用音響カメラ

Flir Si2a-PDは、最大200m(656フィート)離れた場所から、部分放電、コロナ、アーク放電を早期に検出、検出、評価し、最も重要な電気資産を常時監視します。これにより、チームは危険な領域から離れ、障害が停電、インシデント、またはコストのかかるダウンタイムに変わるのを防ぐことができます。AI で強化された検出と分析により、複雑な信号が最小限の介入で明確で実用的な洞察に変換されます。また、IP66-ratedの VESA マウント可能な設計により、過酷な環境でも恒久的な設置が簡単になり、より広範なデータ システムへの統合が容易になるため、スイッチギア、変電所、GIS はより安全で、より強力で、継続的に運用できます。 日本ではWi-Fi非対応モデルのみの取り扱いとなります。

24時間365日、状態を継続的に監視し、部分放電(PD)、コロナ、アーク放電、その他の電気的異常を早期に検出して、計画外の停電を防止し、運用の安全性を向上させます。
最大200m(656フィート)の距離からPD障害を検出、検出、分類、評価し、安全な検査をサポートします。VESAマウントオプションを備えたIP66により、危険区域外や過酷な産業環境で信頼性の高い柔軟な設置が可能です。
AI により検知と分析が強化され、オペレーターの介入を最小限に抑えて正確な結果が得られ、エンタープライズ対応のシステム統合とデータ管理が可能になります。
Product showcase image

仕様

ハイライト表示
音響測定 124個の低ノイズMEMSマイクロフォン、リアルタイム音響可視化
重大度評価 推奨されるアクションを含むAIベースの自動重大度評価
距離 0.3 m~200 mまで
イメージングとレンズ
デジタルカメラ 12 MP、カラー
ビデオフレームレート ストリーミング: 15 fps、
スナップショット: 30 fps
ビデオ画像解像度 960 × 540 ストリーミング、
アスペクト比 16:9
視野角[FOV] 対角線75°
測定解析
Able to Quantify 表面放電または内部放電、正および負のコロナ、負のコロナ、浮動放電
Detection Threshold 20 kHz:−19.5 dB
35 kHz:-11.2 dB
50 kHz:-9.8 dB
80 kHz:12.2 dB
100 kHz:22.8 dB
帯域幅 2 kHz~130 kHz
距離 0.3 m~200 mまで
重大度評価 推奨されるアクションを含むAIベースの自動重大度評価
音響測定 124個の低ノイズMEMSマイクロフォン、リアルタイム音響可視化

アクセサリー

資料とサポート

Value Sheets

Flir Si2a-PD 製品概要書

FAQ

FLIR Si2a-PD よくある質問

Datasheet

FLIR Si2a-PD データシート

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.