E76

アドバンスドサーモグラフィカメラ

Flir E76では、近距離および遠距離のターゲットに応じたレンズを選ぶことできます。E76をFlir FlexView™デュアル画角レンズと組み合わせると、ボタン一つで広域スキャンから望遠スキャンへ瞬時に切り替えることができます。Flir E54の上位モデルのE76には、レーザーアシストオートフォーカス、3つのエリア測定ボックスが付属しています。320×240ピクセル鮮明な熱画像に加え、独自のFlir MSX®テクノロジーにより、可視画像からの輪郭を保管した分かりやすいデータを取得することができます。Flir Inspection Routeは、事前に設定したルート上を動くため、大規模な場所あるいは複数の場所の調査を秩序だって進めることができます。Flir Igniteでは、カメラからクラウドにE76画像を直接自動アップロードして、簡単かつ安全に保管および共有できます。

現在、すべてのFlir Exxシリーズカメラに、399ドル相当のFlir Academyのトレーニングセッションを受講できる無料クレジットが付属します(詳細は下記参照)。

これまで以上に迅速な検査とトラブルシューティング
Flir FlexViewデュアル視野角レンズと組み合わせると、ボタン一つで広域スキャンから望遠スキャンに簡単に切り替えることができます。
Flir 1-Touch Level/Spanを使用して、画像のコントラストを瞬時に改善し、電気的または機械的な潜在的問題のある部分を強調表示します。
Flirルーティングソフトウェア*とのオンボード統合、Flir Igniteクラウドライブラリへの画像の自動アップロード、音声注釈用の内蔵マイク、およびレポート生成機能はすべて、E76が作業を合理化するのに役立ちます。(*オプションの付属ソフトウェア)

仕様

ハイライト表示
赤外線解像度 320×240ピクセル
温度分解能_NETD 42°は30°C(86°F)で<30 mK
24°は30°C(86°F)で<40 mK
14°は30°C (86°F)で<50 mK
80°は30°C(86°F)で<40 mK
精度 ±2°C(±3.6°F)または読取値の±2%
視野角[FOV] FLIR E76 42°:42° × 32°
FLIR E76 24°:24° × 18°
FLIR E76 14°:14° × 10°
FLIR E76 80°:80° × 63°
デジタルカメラ 5メガピクセル、内蔵LED写真/ビデオランプ付き、80°レンズ使用時は無効
ディスプレイ 4"、640×480ピクセルのタッチスクリーンLCD(自動回転機能付き)
保存メディア リムーバブルSDカード
イメージングとレンズ
F値 FLIR E76 14°:1.5
FLIR E76 24°、FLIR E76 80°:1.3
FLIR E76 42°:1.1
UltraMax Yes
カメラ周波数 30Hz
カラーパレット アイアン、レインボー、レインボーHC、高温ホワイト、高温ブラック、ラバ
スペクトル範囲 7.5~14 µm
デジタルカメラ 5メガピクセル、内蔵LED写真/ビデオランプ付き、80°レンズ使用時は無効
デジタルズーム FLIR E76 14°、FLIR E76 24° - NIST、FLIR E76 24° - 無線なし、FLIR E76 24° - 再生品、FLIR E76 24°、FLIR E76 42° - NIST、FLIR E76 42°、FLIR E76 24° + 14°、FLIR E76 24° + 42°、FLIR E76 24°、14° + 42° - NIST、FLIR E76 24°、14° + 42°、FLIR E76 42° + 14°:1~4倍連続
FLIR E76デュアルFOV 14° + 24°、FLIR E76 80°、FLIR E76 + デュアルFOV + FOV (24° + 42°)、FLIR E76 + デュアルFOV (42° + 24°) + 14°: 1~8倍連続
ビューファインダー X
ピクチャー・イン・ピクチャー サイズ変更可能、移動可能
レンズ識別 自動
最小焦点距離 0.15 m、42°
0.15 m、24°
1.0 m、14°
最小焦点距離[MSX] 42°:0.65 m
24°:0.5 m
14°:1.0 m
検知器タイプとピッチ 非冷却型マイクロボロメーター、17 µm
温度分解能_NETD 42°は30°C(86°F)で<30 mK
24°は30°C(86°F)で<40 mK
14°は30°C (86°F)で<50 mK
80°は30°C(86°F)で<40 mK
焦点 連続LDM、ワンショットLDM、ワンショットコントラスト、マニュアル
焦点距離 42°:10 mm(0.39インチ)
24°:17 mm(0.67インチ)
14°:29 mm(1.41インチ)
80°:5 mm(0.19インチ)
空間分解能[IFOV] 80°:5.2 mrad/ピクセル
42°:2.41 mrad/ピクセル
24°:1.31 mrad/ピクセル
14°:0.75 mrad/ピクセル
視野角 42° × 32°、24° × 18°、14° × 10°
視野角[FOV] FLIR E76 42°:42° × 32°
FLIR E76 24°:24° × 18°
FLIR E76 14°:14° × 10°
FLIR E76 80°:80° × 63°
赤外線動画保存(温度情報なし) H.264またはMPEG-4(Wi-Fi経由)MJPEG(UVCまたはWi-Fi経由)
赤外線動画保存(温度情報付き) ○、UVC経由
赤外線動画録画(温度情報付き) リアルタイムの放射測定記録(.csq)
赤外線解像度 320×240ピクセル
測定解析
スポットメーター ライブモードで各3個
対象物温度範囲 T199559高温オプションをご購入いただくことで-20~120°C(-4~248°F)、0~650°C(32~1202°F)、300~1000°C(572~1832°F)レンジに対応可能
精度 ±2°C(±3.6°F)または読取値の±2%
計測プリセット 測定なし、センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザープリセット1、ユーザープリセット2
ユーザーインターフェース
テキスト 事前定義リストまたはタッチスクリーンキーボード
ディスプレイ 4"、640×480ピクセルのタッチスクリーンLCD(自動回転機能付き)
音声 内蔵マイク(スピーカー付き)またはBluetooth経由で60秒のレコーディングを静止画または動画に追加®
通信とデータ保存
METERLiNK ○
タイムラプス 10秒~24時間(赤外線)
ビデオ出力 ディスプレイポート(USB Type-C)
保存メディア リムーバブルSDカード
画像ファイルフォーマット 標準JPEG(測定情報を含む) 赤外線のみのモード
画像保存モード 赤外線、可視、MSX®、ピクチャーインピクチャー、ギャラリー
通信インターフェース USB 2.0、Bluetooth®、Wi-Fi、DisplayPort
電源
バッテリータイプ 充電式リチウムイオン充電池
バッテリー稼働時間 25°Cで2.5時間超(通常使用時)
環境と認定
使用温度範囲 -15~50°C
保存温度範囲 -40~70°C
安全性 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
一般仕様
FLIRの検査ルート カメラで有効化
レーザーポインター ○
梱包 レンズ付きサーモグラフィカメラ、s2バッテリー、バッテリー充電器、硬質キャリーケース、ストラップ、フロントレンズキャップ、電源、取扱説明書、SDカード(8 GB)、ケーブル(USB 2.0 A/USB Type-C、USB Type-C/HDMI、USB Type-C/USB Type-C)、ライセンスカード:FLIR Thermal Studio Starter

アクセサリー

  1. Tripod (T911997)

資料とサポート

Exxシリーズのテクニカルサポートセンター(データシート・技術資料)はこちらをご覧ください。 

録画されたウェビナー

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

詳細をご覧ください。

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Brochure

何を測定する必要がありますか? FLIR WDYNTM パンフレット | 赤外線サーモグラフィ製品

Selection Guide Matrix

FLIR 赤外線サーモグラフィー選定ガイドマトリックス

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.