Extech EC170

塩分/温度メーター

EC170は、防水設計(IP65)の塩分メーターです。水産養殖、環境研究、地下水、鯉池、灌漑、飲料水、その他のアプリケーションで塩分を測定します。高精度マルチレンジセンサーと自動電源オフによる無効化の機能を備えています。2つの測定範囲の自動測距。データホールド、自動電源オフ、低電池表示 塩分センサー、保護センサーキャップ、LR44ボタン電池4個が付属しています。

仕様

一般仕様
塩分 0~10.00ppt、10.1~70.0ppt
塩分の基本精度 ±2%フルスケール
塩分の最大分解能 0.01ppt、0.1ppt
温度(接触) 0~50°C
温度(接触)の基本精度 ±1°C
温度(接触)の最大分解能 0.1°C
追加の詳細
IP等級 IP65
保証 2年
出力 LR44(1.5V)ボタン電池4個
寸法 32×165×35mm
認証 CE
重量 110g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.