Extech EC500: 防水ExStik® II pH測定器/導電率計

防水ExStik® II pH測定器/導電率計

EC500は、伝導率メーター/TDSメーター/温度メーターです。1 つの電極を使用して、導電率、TDS、塩分、pH、温度を含む 5 つのパラメータを測定します。アナログバーグラフはトレンドを示します。メモリには最大25のラベル付き読み取り値が保存されます。高精度なマルチレンジセンサーを備えた防水メーター。無効にすると自動電源オフになります。メーターと電極、保護キャップ、サンプルカップ、3V CR-2032 バッテリー 4 個、および ネックストラップ (1.2m) が付属しています。

仕様

一般仕様
pH 0.00~14.00pH
pHの基本精度 ±0.01pH
pHの最大分解能 0.01pH
TDS 0~99.9ppm(mg/L)、100~999ppm(mg /L)、1.00~9.99ppt
TDSの基本精度 ±2%フルスケール
TDSの最大分解能 0.1ppm(mg/L)
メモリ 25のデータセット
導電率 0~199µS/cm、200~1999µS/cm、2.00~19.99mS/cm
導電率の基本精度 ±5%フルスケール
導電率の最大解像度 0.1µS/cm
温度(接触) -5~90°C
温度(接触)の基本精度 ±1°C
温度(接触)の最大分解能 °C
追加の詳細
IP等級 IP57
保証 2年
出力 CR-2032(3V)電池4個
寸法 35.6×172.7×40.6mm
認証 CE
重量 110g

資料とサポート

User Manual

Extech EC500 パンフレット

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.